商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

充电式起子机(WH12DAF2)

原价:

¥1,036.06起

价格(不含税):

¥1,036.06起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,036.06

原价:

¥1,036.06起

价格(不含税):

¥1,036.06起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,036.06

信息:

6.35mm(1/4")六角批头,可调速,正反转。

展开

清除全部选项

类型 :

WH12DAF2

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
6.35mm(1/4")六角批头,可调速,正反转。

基本信息

电压(V) 12 最大扭矩(N·m) 110
充电式 重量(g) 1600
销售套装内容 主体/外壳/电池/充电器 全长(mm) 176
能力(mm) 螺钉:4-8;螺栓:5-12;高强度螺栓:5-10 冲击速率(/min) 0~2500
全长(mm) 0~2900
型号
WH12DAF2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥1,036.06起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式起子机

¥ 652.42起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式起子机

发货日: 当天

GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,618.47起

博世(BOSCH) [德国] GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

发货日: 当天

IXO3锂电充电式起子机

¥ 382.57起

博世(BOSCH) [德国] IXO3锂电充电式起子机

发货日: 当天起

充电式起子电钻 DF330

¥ 926.17起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DF330

发货日: 当天

充电式起子电钻 DDF453

¥ 481.87起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DDF453

发货日: 3天

锂电电钻套装

¥ 822.21起

麦太保(metabo) [德国] 锂电电钻套装

发货日: 6天

J系列18V锂电无刷电钻/起子机

¥ 1,239.23起

世达(SATA TOOLS) [美国] J系列18V锂电无刷电钻/起子机

发货日: 当天

10.8V锂电充电式电钻起子(DCD710)

¥ 727.23起

得伟(DEWALT) [美国] 10.8V锂电充电式电钻起子(DCD710)

发货日: 当天

充电式冲击起子电钻HP330D

¥ 523.61起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击起子电钻HP330D

发货日: 3天

充电式冲击起子机 TD090

¥ 442.09起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击起子机 TD090

发货日: 当天起

充电式起子电钻 DDF343

¥ 454.24起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DDF343

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空