已完成选型
还剩2项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
20天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
20天
购买条件 :
购买件数 :
产品类型 | 网络线路测试器 | 测量范围 | 0~225公尺 |
缆线类型 | UTP, FTP | 尺寸(mm) | 156×73×35 |
缆线种类 | RJ-11.COAX.TM-903 only | 重量(g) | 170 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
20天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空