商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

  • 布胶带
  • 布胶带
  • 布胶带
  • 布胶带

布胶带【1~72个装】

原价:

¥ 4.73起

价格(不含税):

¥ 4.73起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥4.73

原价:

¥ 4.73起

价格(不含税):

¥ 4.73起

(72个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥4.73

信息:

【特长/特性】较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化
【用途】用于纸箱封缄、地毯接缝合拼,重型捆扎,防水包装等
【注意事项】可手撕
【颜色】土棕色
【材质】聚乙烯/纱布纤维
【宽度(mm)】48
【长度(m)】9.9

展开

清除全部选项

贩卖方式 :

单件

打包

单位 :

1卷

72卷/箱

类型 :

BUJD

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

【1~72个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

【1~72个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
【特长/特性】较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化
【用途】用于纸箱封缄、地毯接缝合拼,重型捆扎,防水包装等
【注意事项】可手撕
【颜色】土棕色
【材质】聚乙烯/纱布纤维
【宽度(mm)】48
【长度(m)】9.9

基本信息

长度(m) 9.9 厚度(mm) 0.15
颜色 黄色系 详细类型 打包用带
最大封接宽度(mm) 48 材质 聚乙烯/纱布纤维
拉伸强度 2.8N/10mm

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

布基胶带

¥ 46.33起

3M [美国] 布基胶带

发货日: 当天

警示胶带

¥ 33.53起

乐同(LETONG) [中国] 警示胶带

发货日: 当天

加长彩色球头扳手组(9件)

¥ 117.34起

TRAD [日本] 加长彩色球头扳手组(9件)

发货日: 当天

得力普透封箱胶带

¥ 13.82起

得力(DELI) [中国] 得力普透封箱胶带

发货日: 当天

布基胶带 No.750

¥ 20.39起

Nitto [日本] 布基胶带 No.750

发货日: 当天起

布基封箱胶带

¥ 48.30起

乐同(LETONG) [中国] 布基封箱胶带

发货日: 当天

双面铜镍导电布胶带

¥ 9,451.34起

3M [美国] 双面铜镍导电布胶带

发货日: 2天

布基胶带【棕色】

¥ 12.74起

MISUMI 布基胶带【棕色】

发货日: 当天

超级布胶带 No.757特级

¥ 59.06起

Nitto [日本] 超级布胶带 No.757特级

发货日: 5天起

布胶带 No.770

¥ 21.60起

Nitto [日本] 布胶带 No.770

发货日: 5天起

布胶带(经济实用型轻质物包装用)

¥ 19.90起

TRUSCO [日本] 布胶带(经济实用型轻质物包装用)

发货日: 5天起

包装用布胶带 No.757超级型

¥ 39.88起

Nitto [日本] 包装用布胶带 No.757超级型

发货日: 5天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空