商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

TES-1300/1303温度计

原价:

¥498.96起

价格(不含税):

¥498.96起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥498.96

原价:

¥498.96起

价格(不含税):

¥498.96起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥498.96

信息:

【特长】
・TYPE-K热电偶测温棒输入。
・0.1℃、1℃、0.1℉、1℉解析度之温度范围选择。
・解析度:-50℃~+199.9℃…0.1℃,-50℉~+199.9℉…0.1℉(其它1℃/1℉)。
・准确度:-50℃~+199.9℃……0.3%rdg+1℃。
・读值锁定功能及最大值锁定功能。
・记录器输出:DC2V(满刻度)。测量范围:-50℃~1300℃/50℉~1999℉。
・单一/双组不同测试信号(1300/1303)。
・取样率:每秒2.5次。
・输出可外接记录器。
・温度棒另购。

展开

清除全部选项

类型 :

TES-30

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
・TYPE-K热电偶测温棒输入。
・0.1℃、1℃、0.1℉、1℉解析度之温度范围选择。
・解析度:-50℃~+199.9℃…0.1℃,-50℉~+199.9℉…0.1℉(其它1℃/1℉)。
・准确度:-50℃~+199.9℃……0.3%rdg+1℃。
・读值锁定功能及最大值锁定功能。
・记录器输出:DC2V(满刻度)。测量范围:-50℃~1300℃/50℉~1999℉。
・单一/双组不同测试信号(1300/1303)。
・取样率:每秒2.5次。
・输出可外接记录器。
・温度棒另购。

基本信息

产品类型 温度计 测量温度范围(℃) -50~1300
最低温度显示(℃) -50 取样率 2.5次/秒
解析度 -50℃~+199.9℃/0.1℃,-50℉~+199.9℉/0.1℉(其它1℃/1℉) 准确度 -50℃~+199.9℃/0.3%rdg+1℃
型号
TES-1300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥498.96起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

TES-1318 白金电阻温度表

¥ 791.30起

泰仕(TES) [中国台湾] TES-1318 白金电阻温度表

发货日: 3天

TES-1306 K/J温度计

¥ 749.13起

泰仕(TES) [中国台湾] TES-1306 K/J温度计

发货日: 5天

FLUKE 50II系列接触式测温仪,单通道/双通道

¥ 1,698.50起

福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 50II系列接触式测温仪,单通道/双通道

发货日: 3天起

数字温度计

¥ 2,209.41起

横河(YOKOGAWA) [日本] 数字温度计

发货日: 5天

专业热电偶测温仪  DT-8891E

¥ 1,304.74起

华盛昌(CEM) [中国] 专业热电偶测温仪 DT-8891E

发货日: 5天

迷你型台式温湿度仪(608-H1/-H2)

¥ 331.12起

德图(TESTO) [德国] 迷你型台式温湿度仪(608-H1/-H2)

发货日: 当天起

Fluke 561二合一测温仪

¥ 1,240.03起

福禄克(Fluke) [美国] Fluke 561二合一测温仪

发货日: 3天

高性价比双激光红外线测温仪

¥ 537.78起

华盛昌(CEM) [中国] 高性价比双激光红外线测温仪

发货日: 当天

台式温湿度计 DT-322

¥ 66.28起

华盛昌(CEM) [中国] 台式温湿度计 DT-322

发货日: 当天

鳄鱼夹

¥ 66.28起

华盛昌(CEM) [中国] 鳄鱼夹

发货日: 30天

FLUKE  MT4 MAX(+)/59E(+)经济型红外测温仪,-30~400℃

¥ 278.18起

福禄克(Fluke) [美国] FLUKE MT4 MAX(+)/59E(+)经济型红外测温仪,-30~400℃

发货日: 3天起

大数显式室内室外温湿度计

¥ 458.79起

EXTECH INSTRUMENTS [美国] 大数显式室内室外温湿度计

发货日: 55天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空