商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

衡欣口袋型可折叠风速仪(可测风速/温度/风寒指数)

根据数量多少打折

衡欣口袋型可折叠风速仪(可测风速/温度/风寒指数)

原价:

¥ 467.38起

价格(不含税):

¥ 467.38起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥467.38

原价:

¥ 467.38起

价格(不含税):

¥ 467.38起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥467.38

信息:

・可折叠口袋型独特设计。
・测量风速,温度,风寒指数温度和相对湿度(8918)。
・可选择风速公制和英制单位。
・温度单位℃/℉可选。
・快速显示风速最大值。
・显示5,10,13秒的平均风速。
・防水防震8908:IP65,8918等级:IP54。
・容易操作(只有两个按钮)。
・保持功能锁定当前读数。
・闲置15或20分钟自动关闭电源。
・三角架锁式插座。

展开

清除全部选项

等级 :

IP54

IP65

湿度范围 (RH) :

5%~95%

湿度响应时间 (s) :

60

类型 :

AZ-1

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
・可折叠口袋型独特设计。
・测量风速,温度,风寒指数温度和相对湿度(8918)。
・可选择风速公制和英制单位。
・温度单位℃/℉可选。
・快速显示风速最大值。
・显示5,10,13秒的平均风速。
・防水防震8908:IP65,8918等级:IP54。
・容易操作(只有两个按钮)。
・保持功能锁定当前读数。
・闲置15或20分钟自动关闭电源。
・三角架锁式插座。

基本信息

产品类型 风速计 测量风速范围(m/s) 0.5~44.7M/H,60~3937FT/M,0.4~38.8KNT,1.1~20M/S,0.7~72KMH,1~8BF
测量项目 风速 / 温度 / 湿度 规格尺寸(90度旋转)(mm) 140×45×25
规格尺寸(180度全开)(mm) 235×45×25 LCD尺寸(H×W)(mm) 16×28
温度范围(℃) -15~50.0 风速响应时间(s) 2
温度响应时间(s) 60 操作温度范围(℃) -15~50
操作湿度范围(RH) <80% 储存温度(℃) -10~50
储存湿度(RH) <90% 准确度 +/-5%

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

热敏式风速仪

¥ 803.09起

华盛昌(CEM) [中国] 热敏式风速仪

发货日: 当天

TES-专业级照度计

¥ 1,229.84起

泰仕(TES) [中国台湾] TES-专业级照度计

发货日: 3天起

FLUKE 923热线式风速仪,显示器和传感器可分离采用无线通讯

¥ 3,088.88起

福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 923热线式风速仪,显示器和传感器可分离采用无线通讯

发货日: 询价

精密型小叶轮风速仪(416)

¥ 2,757.95起

德图(TESTO) [德国] 精密型小叶轮风速仪(416)

发货日: 5天

TES-1330A/1332A/1334A 照度计

¥ 388.90起

泰仕(TES) [中国台湾] TES-1330A/1332A/1334A 照度计

发货日: 当天起

专业噪音计 DT-805/815/8850

¥ 377.38起

华盛昌(CEM) [中国] 专业噪音计 DT-805/815/8850

发货日: 当天起

声级计(带PC接口)

¥ 2,438.82起

EXTECH INSTRUMENTS [美国] 声级计(带PC接口)

发货日: 当天起

专业噪音计 DT-8851/8552

¥ 1,113.75起

华盛昌(CEM) [中国] 专业噪音计 DT-8851/8552

发货日: 当天起

迷你型噪音计

¥ 124.27起

华盛昌(CEM) [中国] 迷你型噪音计

发货日: 5天

数字声级计

¥ 783.85起

EXTECH INSTRUMENTS [美国] 数字声级计

发货日: 当天起

专业风速/风温/风量测试仪 DT-618/620/8893/8894

¥ 446.41起

华盛昌(CEM) [中国] 专业风速/风温/风量测试仪 DT-618/620/8893/8894

发货日: 当天起

FLUKE 975多功能环境测量仪及套装,同时显示温湿度,CO2跟CO浓度

¥ 4,284.24起

福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 975多功能环境测量仪及套装,同时显示温湿度,CO2跟CO浓度

发货日: 询价

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空