商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 全长
  2. 材质
  3. 规格1
  4. 规格2
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有32个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • 材质

    • 铍青铜合金
    • 铝青铜合金
  • 规格1

    • 8mm
    • 10mm
    • 12mm
    • 14mm
    • 15mm
    • 16mm
    • 17mm
    • 18mm
    • 19mm
    • 20mm
    • 21mm
    • 22mm
    • 24mm
    • 25mm
    • 26mm
    • 27mm
  • 规格2

    • 11mm
    • 13mm
    • 15mm
    • 18mm
    • 19mm
    • 20mm
    • 21mm
    • 22mm
    • 23mm
    • 24mm
    • 25mm
    • 26mm
    • 28mm
    • 29mm
    • 30mm
    • 31mm
  • 类型

  • 按发货日筛选

    桥防防爆圆筒状直形钎子

    根据数量多少打折

    产品目录

    桥防防爆圆筒状直形钎子

    原价 :

    ¥ 53.92起

    价格(不含税):

    ¥ 53.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 53.92

    原价 :

    53.92

    价格(不含税):

    ¥ 53.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 53.92

    信息 :

    易燃易爆场所打凿眼孔的工具。

    展开

    型号 :

    • 32个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 150
    商品类型 钎子 材质 铝青铜合金
    规格1 8mm 规格2 11mm
    重量(g) 118
    易燃易爆场所打凿眼孔的工具。

    基本信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型 钎子
     
    型号
    223E-1002-A
    223E-1002-B
    223E-1004-A
    223E-1004-B
    223E-1006-A
    223E-1006-B
    223E-1008-A
    223E-1008-B
    223E-1010-A
    223E-1010-B
    223E-1012-A
    223E-1012-B
    223E-1014-A
    223E-1014-B
    223E-1016-A
    223E-1016-B
    223E-1018-A
    223E-1018-B
    223E-1020-A
    223E-1020-B
    223E-1022-A
    223E-1022-B
    223E-1024-A
    223E-1024-B
    223E-1026-A
    223E-1026-B
    223E-1028-A
    223E-1028-B
    223E-1030-A
    223E-1030-B
    223E-1032-A
    223E-1032-B
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    材质 规格1 规格2 重量
    (g)

    ¥57.36起

    5天 150铝青铜合金8mm11mm118

    ¥65.40起

    5天 150铍青铜合金8mm11mm125

    ¥53.92起

    5天 150铝青铜合金10mm13mm140

    ¥80.03起

    5天 150铍青铜合金10mm13mm155

    ¥73.79起

    5天 150铝青铜合金12mm15mm190

    ¥109.54起

    5天 150铍青铜合金12mm15mm215

    ¥122.10起

    5天 200铝青铜合金14mm18mm380

    ¥181.58起

    5天 200铍青铜合金14mm18mm420

    ¥123.07起

    5天 200铝青铜合金15mm19mm390

    ¥185.50起

    5天 200铍青铜合金15mm19mm435

    ¥133.91起

    5天 200铝青铜合金16mm20mm435

    ¥201.84起

    5天 200铍青铜合金16mm20mm480

    ¥157.03起

    5天 200铝青铜合金17mm21mm540

    ¥236.30起

    5天 200铍青铜合金17mm21mm570

    ¥162.94起

    5天 250铝青铜合金18mm22mm560

    ¥245.20起

    5天 250铍青铜合金18mm22mm600

    ¥230.16起

    5天 250铝青铜合金19mm23mm780

    ¥346.34起

    5天 250铍青铜合金19mm23mm860

    ¥231.54起

    5天 250铝青铜合金20mm24mm790

    ¥348.39起

    5天 250铍青铜合金20mm24mm875

    ¥246.78起

    5天 250铝青铜合金21mm25mm885

    ¥371.34起

    5天 250铍青铜合金21mm25mm950

    ¥248.43起

    5天 250铝青铜合金22mm26mm920

    ¥373.83起

    5天 250铍青铜合金22mm26mm965

    ¥319.91起

    5天 250铝青铜合金24mm28mm1150

    ¥481.36起

    5天 250铍青铜合金24mm28mm1270

    ¥322.38起

    5天 250铝青铜合金25mm29mm1170

    ¥485.09起

    5天 250铍青铜合金25mm29mm1300

    ¥334.59起

    5天 250铝青铜合金26mm30mm1250

    ¥510.37起

    5天 250铍青铜合金26mm30mm1390

    ¥449.99起

    5天 300铝青铜合金27mm31mm1770

    ¥673.56起

    5天 300铍青铜合金27mm31mm1900

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 32个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 53.92起

    价格 :

    ¥ 53.92起

    参考单价 :

    ¥ 53.92

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆手摇油泵

    ¥ 2,553.63起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    桥防防爆索具卸扣

    ¥ 114.58起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆索具卸扣

    发货日: 5天

    防爆手摇油泵

    ¥ 4,035.15起

    CNFB [中国] 防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    26件套防爆电工工具组套

    ¥ 3,901.75起

    CNFB [中国] 26件套防爆电工工具组套

    发货日: 5天

    防爆手拉葫芦

    ¥ 7,487.08起

    CNFB [中国] 防爆手拉葫芦

    发货日: 5天

    防爆提油泵

    ¥ 1,507.12起

    CNFB [中国] 防爆提油泵

    发货日: 5天

    防爆顶尖

    ¥ 64.52起

    CNFB [中国] 防爆顶尖

    发货日: 5天

    防爆手拉单轨行车

    ¥ 9,888.32起

    CNFB [中国] 防爆手拉单轨行车

    发货日: 5天

    桥防防爆剪刀

    ¥ 120.76起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆剪刀

    发货日: 5天

    17件套防爆工具组套

    ¥ 4,252.50起

    CNFB [中国] 17件套防爆工具组套

    发货日: 5天

    桥防防爆G型夹

    ¥ 79.19起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆G型夹

    发货日: 5天

    桥防防爆人体静电释放仪

    ¥ 2,173.01起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆人体静电释放仪

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空