已完成选型
还剩1项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
型号 :
本页是方形摆动式砂磨机-型号AT-7106DC的详情页。
内有型号AT-7106DC的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
4天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
4天
购买条件 :
购买件数 :
空气消耗量(m³/min) | 0.17 | 使用空气压力(Mpa) | 0.62 |
全长(mm) | 223 | 砂片尺寸(mm) | 93×176 |
安装形式 | 自吸黏扣式 | 空载回转数(rpm) | 9000 |
重量(g) | 1100 | 摆动直径(mm) | 2.5 |
气管内径(inch) | 3/8 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
4天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空