商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • AT328
  • 三角形摆动式砂磨机

    根据数量多少打折

    产品目录

    三角形摆动式砂磨机

    原价 :

    ¥ 1,183.83起

    价格(不含税):

    ¥ 1,183.83起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,183.83

    原价 :

    1,183.83

    价格(不含税):

    ¥ 1,183.83起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,183.83

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是三角形摆动式砂磨机-型号AT-7105C的详情页。
    内有型号AT-7105C的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    空气消耗量(m³/min) 0.198 使用空气压力(Mpa) 0.62
    全长(mm) 180 砂片尺寸(mm) 125×95
    安装形式 黏扣式 空载回转数(rpm) 10000
    重量(g) 820 摆动直径(mm) 5
    气管内径(inch) 3/8

    基本信息

    空气消耗量(m³/min) 0.198 使用空气压力(Mpa) 0.62
    全长(mm) 180 砂片尺寸(mm) 125×95
    安装形式 黏扣式 空载回转数(rpm) 10000
    重量(g) 820 摆动直径(mm) 5
    气管内径(inch) 3/8
     
    型号
    AT-7105C
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥1,183.83起

    询价

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,183.83起

    价格 :

    ¥ 1,183.83起

    参考单价 :

    ¥ 1,183.83

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

    ¥ 507.00起

    MISUMI 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

    发货日: 当天

    Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    ¥ 1,213.68起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    发货日: 当天起

    5"气动打磨机

    ¥ 939.51起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 5"气动打磨机

    发货日: 24天

    2"直角砂磨机

    ¥ 728.57起

    巨霸(PUMA) [美国] 2"直角砂磨机

    发货日: 当天

    气动打磨机(4151)

    ¥ 642.76起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动打磨机(4151)

    发货日: 当天起

    3M 点磨机 1-1/4英寸 3125

    ¥ 3,349.15起

    3M [美国] 3M 点磨机 1-1/4英寸 3125

    发货日: 询价

    工业级自吸尘式气动打磨机

    ¥ 1,202.79起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 工业级自吸尘式气动打磨机

    发货日: 24天

    3M 抛光机 3英寸  7403

    ¥ 3,996.56起

    3M [美国] 3M 抛光机 3英寸 7403

    发货日: 4天

    5"中央吸尘式气动打磨机

    ¥ 977.12起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 5"中央吸尘式气动打磨机

    发货日: 24天

    迷你粗磨机套装(3103K)

    ¥ 1,474.04起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 迷你粗磨机套装(3103K)

    发货日: 24天

    迷你气动抛光机组套

    ¥ 1,052.35起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 迷你气动抛光机组套

    发货日: 24天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空