已完成选型
还剩5项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
取得认证 | FM Approvals(美国) | 全长(mm) | 110 |
商品类型 | 冲子 | 材质 | 铝青铜合金 |
规格1 | 3mm | 规格2 | 9mm |
重量(g) | 15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 材质 | 规格1 | 规格2 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥35.45起 | 有 | 5天 | 110 | 铝青铜合金 | 3mm | 9mm | 15 | |
¥51.62起 | 有 | 5天 | 110 | 铍青铜合金 | 3mm | 9mm | 20 | |
¥64.20起 | 有 | 5天 | 110 | 铝青铜合金 | 4mm | 10mm | 50 | |
¥95.62起 | 有 | 5天 | 110 | 铍青铜合金 | 4mm | 10mm | 57 | |
¥101.90起 | 有 | 5天 | 115 | 铝青铜合金 | 6mm | 12mm | 95 | |
¥130.45起 | 有 | 5天 | 115 | 铍青铜合金 | 6mm | 12mm | 105 | |
¥118.15起 | 有 | 5天 | 120 | 铝青铜合金 | 8mm | 14mm | 115 | |
¥151.45起 | 有 | 5天 | 120 | 铍青铜合金 | 8mm | 14mm | 130 | |
¥125.99起 | 有 | 5天 | 145 | 铝青铜合金 | 10mm | 16mm | 180 | |
¥188.03起 | 有 | 5天 | 145 | 铍青铜合金 | 10mm | 16mm | 200 | |
¥168.60起 | 有 | 5天 | 160 | 铝青铜合金 | 12mm | 18mm | 260 | |
¥251.20起 | 有 | 5天 | 160 | 铍青铜合金 | 12mm | 18mm | 280 | |
¥213.53起 | 有 | 5天 | 180 | 铝青铜合金 | 14mm | 20mm | 380 | |
¥318.14起 | 有 | 5天 | 180 | 铍青铜合金 | 14mm | 20mm | 410 | |
¥267.41起 | 有 | 5天 | 200 | 铝青铜合金 | 16mm | 24mm | 600 | |
¥398.37起 | 有 | 5天 | 200 | 铍青铜合金 | 16mm | 24mm | 640 | |
¥321.10起 | 有 | 5天 | 225 | 铝青铜合金 | 18mm | 30mm | 960 | |
¥478.14起 | 有 | 5天 | 225 | 铍青铜合金 | 18mm | 30mm | 1070 | |
¥331.94起 | 有 | 5天 | 225 | 铝青铜合金 | 20mm | 32mm | 1110 | |
¥494.49起 | 有 | 5天 | 225 | 铍青铜合金 | 20mm | 32mm | 1230 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空