商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长
  3. 精度
  4. d
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(mm)

    • 13
    • 18.6
    • 24.1
    • 24.7
    • 31.6
    • 32.4
    • 44.7
    • 45.5
    • 63.8
  • 全长(mm)

    • 80
    • 92
    • 99
    • 112
    • 124
    • 140
    • 156
    • 171
    • 218
  • 精度(mm)

    • 0.015
    • 0.020
  • d(mm)

    • 9.045
    • 12.065
    • 17.780
    • 23.825
    • 31.267
    • 44.399
  • 类型

    • B
    • ZZ-00170
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    莫氏变径套(DIN2185)

    (i)注意

    • 征宙唯一网上认证平台,绝对正品
    • 两件采购更优惠
    • 所售价格含运费

    原价 :

    ¥ 24.91起

    价格(不含税):

    ¥ 24.91起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 24.91

    原价 :

    24.91

    价格(不含税):

    ¥ 24.91起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 24.91

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    外径D(mm) 13 全长(mm) 80
    精度(mm) 0.015 d(mm) 9.045
    重量(g) 100
     
    型号
    B1-0
    B2-1
    B3-1
    B3-2
    B4-1
    B4-2
    B4-3
    B5-1
    B5-2
    B5-3
    B5-4
    B6-1
    B6-2
    B6-3
    B6-4
    B6-5
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (mm)
    全长
    (mm)
    精度
    (mm)
    d
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥24.91起

    当天 13800.0159.045100

    ¥24.91起

    当天 18.6920.01512.065100

    ¥24.91起

    当天 24.1990.01512.065240

    ¥24.91起

    当天 24.71120.01517.780120

    ¥29.29起

    5天 31.61240.01512.065600

    ¥29.29起

    当天 31.61240.01517.780500

    ¥29.29起

    15天 32.41400.01523.825380

    ¥60.07起

    当天 44.71560.02012.0651590

    ¥60.07起

    当天 44.71560.02017.7801490

    ¥60.07起

    当天 44.71560.02023.8251360

    ¥60.07起

    当天 45.51710.02031.267950

    ¥114.45起

    当天 63.82180.02012.0653840

    ¥108.98起

    当天 63.82180.02017.7803730

    ¥108.98起

    当天 63.82180.02023.8253850

    ¥108.98起

    当天 63.82180.02031.2673120

    ¥108.98起

    当天 63.82180.02044.3991950

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 24.91起

    价格 :

    ¥ 24.91起

    参考单价 :

    ¥ 24.91

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    莫氏扁尾变径套

    ¥ 18.88起

    MHC [中国] 莫氏扁尾变径套

    发货日: 当天起

    莫氏变径套

    ¥ 51.60起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] 莫氏变径套

    发货日: 3天起

    拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    ¥ 22.61起

    MISUMI 拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    发货日: 当天起

    夹头 紧固环(ER刀柄用)

    ¥ 67.50起

    MISUMI 夹头 紧固环(ER刀柄用)

    发货日: 44天

    精密活顶尖

    ¥ 102.00起

    MHC [中国] 精密活顶尖

    发货日: 当天起

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钩形扳手

    ¥ 100.83起

    YUKIWA SEIKO [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天

    死顶尖

    ¥ 15.05起

    MHC [中国] 死顶尖

    发货日: 当天起

    DIN1835B内六角锁紧螺丝
    KEMMLER DIN1835B内六角锁紧螺丝

    发货日: 12天

    专用锁紧扳手

    ¥ 40.50起

    MISUMI 专用锁紧扳手

    发货日: 3天起

    SYIC-BT螺栓拉头45度

    ¥ 27.52起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SYIC-BT螺栓拉头45度

    发货日: 5天起

    ER压帽

    ¥ 21.60起

    征宙 [中国] ER压帽

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空