商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

小型自锁美工刀

根据数量多少打折

小型自锁美工刀

原价:

¥8.87起

价格(不含税):

¥8.87起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥8.87

原价:

¥8.87起

价格(不含税):

¥8.87起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥8.87

信息:

・刀片采用SK2+CR材料,含碳量高达1.2,唯氏硬度高达840°。
・刀片的刀刃采用两段磨法,更耐用,锋利。
・刀鞘采用不锈钢冷冲而成,具有防锈的作用。
・使用方便,多用途,可用于五金、装修、文具行业。
・产品执行标准:QB/T 2961-2008。

展开

清除全部选项

类型 :

CF-33

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・刀片采用SK2+CR材料,含碳量高达1.2,唯氏硬度高达840°。
・刀片的刀刃采用两段磨法,更耐用,锋利。
・刀鞘采用不锈钢冷冲而成,具有防锈的作用。
・使用方便,多用途,可用于五金、装修、文具行业。
・产品执行标准:QB/T 2961-2008。

基本信息

产品类型 其它 主体・替换刀片 主体
全长(mm) 134 详情类型 小型自锁美工刀
A(mm) 16 B(mm) 11.5
L(mm) 134 刀片材料 SK2+CR
唯氏硬度 840°
型号
CF-33
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥8.87起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

18MM橡塑柄推钮美工刀(内附2片刀片)

¥ 19.75起

世达(SATA TOOLS) [美国] 18MM橡塑柄推钮美工刀(内附2片刀片)

发货日: 当天

得力美工刀

¥ 1.67起

得力(DELI) [中国] 得力美工刀

发货日: 当天

10件套 18×100MM美工刀刀片(8节)

¥ 6.32起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10件套 18×100MM美工刀刀片(8节)

发货日: 当天

30°锐角美工刀 390

¥ 13.51起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 30°锐角美工刀 390

发货日: 当天

美工刀可替换刀片

¥ 32.43起

爱利发(OLFA) [日本] 美工刀可替换刀片

发货日: 当天

美工刀 AC500B

¥ 51.79起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 美工刀 AC500B

发货日: 当天

得力美工刀2031-S

¥ 3.22起

得力(DELI) [中国] 得力美工刀2031-S

发货日: 当天

手工刀L型可替换刀片

¥ 32.66起

爱利发(OLFA) [日本] 手工刀L型可替换刀片

发货日: 当天

18MM工业级金属美工刀(内附5片刀片)

¥ 45.81起

世达(SATA TOOLS) [美国] 18MM工业级金属美工刀(内附5片刀片)

发货日: 当天

L型标准型替刃

¥ 13.09起

田岛工具(TAJIMA) [日本] L型标准型替刃

发货日: 当天起

美工刀LC303B

¥ 13.51起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 美工刀LC303B

发货日: 当天

雕刻刀

¥ 22.86起

史丹利(STANLEY) [美国] 雕刻刀

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空