商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

75件机修工具套装

根据数量多少打折

75件机修工具套装

原价:

¥ 498.56起

价格(不含税):

¥ 498.56起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥498.56

原价:

¥ 498.56起

价格(不含税):

¥ 498.56起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥498.56

信息:

・产品执行标准:Q/TKGS 15-2008。
・多用途维修工具组套,为广大工程师、技术员等日常工作需要所设计。
・吹塑盒包装更加结实耐用,方便存放和使用。

展开

清除全部选项

类型 :

JEB-R75

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
・产品执行标准:Q/TKGS 15-2008。
・多用途维修工具组套,为广大工程师、技术员等日常工作需要所设计。
・吹塑盒包装更加结实耐用,方便存放和使用。

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 工具箱类型 塑料工具箱
工具套装类型 单开便携式 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 435×365×170
套装内容(点) 1/2万向接头,尖嘴钳,螺丝批等 外壳颜色 红色
套件数量 75

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

157件公制工具组套(J99430)

¥ 12,361.66起

PROTO [美国] 157件公制工具组套(J99430)

发货日: 当天

工具套装(58PCS)

¥ 399.36起

TRAD [日本] 工具套装(58PCS)

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 811.64起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 942.64起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 149.69起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,391.82起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

塑料工具箱15"

¥ 63.94起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 116.59起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

18件套高级通用工具包组套

¥ 413.63起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

¥ 4,748.78起

前田金属(TONE) [日本] 工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

发货日: 当天起

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 435.53起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空