商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

轴用弯头外卡(SR-7D)

根据数量多少打折

轴用弯头外卡(SR-7D)

原价:

¥25.77起

价格(不含税):

¥25.77起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.77

原价:

¥25.77起

价格(不含税):

¥25.77起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.77

信息:

・钳子采用铬钒钢材质。
・钳体采用精密加工,使钳体本身紧密贴合无摆动,吻合度好。
・产品执行标准:QB/T 2440~2442-2007。

展开

清除全部选项

类型 :

SR-D

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・钳子采用铬钒钢材质。
・钳体采用精密加工,使钳体本身紧密贴合无摆动,吻合度好。
・产品执行标准:QB/T 2440~2442-2007。

基本信息

尖嘴钳型 尖嘴钳 全长(mm) 168
轴・孔 轴用 有无弹簧
单件·套装类别 単品 尺寸A(mm) 30
尺寸B(mm) 26.5 尺寸C(mm) 9.5
L(mm) 168 商品分类 扁嘴钳
钳口材质 铬钒钢
型号
SR-7D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥25.77起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

尖嘴钳

¥ 36.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 尖嘴钳

发货日: 当天

钢丝钳

¥ 43.44起

世达(SATA TOOLS) [美国] 钢丝钳

发货日: 当天

斜嘴钳

¥ 37.12起

世达(SATA TOOLS) [美国] 斜嘴钳

发货日: 当天

塑料水口钳

¥ 36.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料水口钳

发货日: 当天

5件套卡簧钳

¥ 96.36起

世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套卡簧钳

发货日: 当天

圆口带刃大力钳

¥ 63.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 圆口带刃大力钳

发货日: 当天

斜口钳 N-9-125・N-9-150

¥ 156.78起

HOZAN(宝山) [日本] 斜口钳 N-9-125・N-9-150

发货日: 当天

德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

发货日: 当天

德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

发货日: 当天

黑柄迷你斜口钳

¥ 29.95起

史丹利(STANLEY) [美国] 黑柄迷你斜口钳

发货日: 当天

专业日式尖嘴钳

¥ 51.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 专业日式尖嘴钳

发货日: 当天

黑色双塑柄水口钳

¥ 52.43起

史丹利(STANLEY) [美国] 黑色双塑柄水口钳

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空