商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 前端规格
  2. 前端尺寸·十字型(+)
  3. 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1
  4. 轴长度L(mm)
  5. 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2
  6. 全长
  7. C
  8. D
  9. A-B
  10. B
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有30个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 前端规格

    • 十字型(+)
    • 一字型(-)
  • 前端尺寸·十字型(+)

    • No.0
    • No.1
    • No.2
    • No.3
  • 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1

    • 3.3
    • 5
    • 6
    • 8
  • 轴长度L(mm)

    • 50
    • 75
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
  • 全长(mm)

    • 110
    • 135
    • 160
    • 165
    • 182
    • 190
    • 210
    • 232
    • 240
    • 250
    • 282
    • 290
    • 340
    • 382
    • 390
  • C(mm)

    • 3.3
    • 4.7
    • 6
    • 8
  • D(mm)

    • 20
    • 25
    • 28
    • 33
  • A-B(mm)

    • 0.6-3.3
    • 0.8-5.0
    • 1.0-6.0
    • 1.2-8.0
  • B(mm)

    • #0
    • #1
    • #2
    • #3
  • 类型

  • 按发货日筛选

    软柄彩条螺丝批

    根据数量多少打折

    产品目录

    软柄彩条螺丝批

    原价 :

    ¥ 4.62起

    价格(不含税):

    ¥ 4.62起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4.62

    原价 :

    4.62

    价格(不含税):

    ¥ 4.62起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4.62

    信息 :

    用于紧固螺丝地的工具

    展开

    型号 :

    • 30个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端规格 十字型(+) 前端尺寸·十字型(+) No.0
    前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 - 轴长度L(mm) 50
    单品·套装区分 单件 轴类型 圆轴
    握柄式 橡胶 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 -
    全长(mm) 110 C(mm) 3.3
    D(mm) 20 A-B(mm) -
    B(mm) #0 刀杆材质 铬钒镍钢
    用于紧固螺丝地的工具

    基本信息

    单品·套装区分 单件 轴类型 圆轴
    握柄式 橡胶 刀杆材质 铬钒镍钢
     
    型号
    SC3-50(+)
    SC3-50(-)
    SC3-75(+)
    SC3-75(-)
    SC3-100(+)
    SC3-100(-)
    SC3-150(+)
    SC3-150(-)
    SC5-100(+)
    SC5-100(-)
    SC5-150(+)
    SC5-150(-)
    SC5-200(+)
    SC5-200(-)
    SC5-300(+)
    SC5-300(-)
    SC6-75(+)
    SC6-75(-)
    SC6-100(+)
    SC6-100(-)
    SC6-150(+)
    SC6-150(-)
    SC6-200(+)
    SC6-200(-)
    SC6-250(+)
    SC6-250(-)
    SC6-300(+)
    SC6-300(-)
    SC8-150(+)
    SC8-150(-)
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    前端规格 前端尺寸·十字型(+) 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 轴长度L(mm) 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 全长
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    A-B
    (mm)
    B
    (mm)

    ¥4.80起

    当天 十字型(+)No.0-50-1103.320-#0

    ¥4.80起

    当天 一字型(-)-3.3500.61103.3200.6-3.3-

    ¥4.62起

    当天 十字型(+)No.0-75-1353.320-#0

    ¥4.62起

    当天 一字型(-)-3.3750.61353.3200.6-3.3-

    ¥5.29起

    当天 十字型(+)No.0-100-1603.320-#0

    ¥5.29起

    当天 一字型(-)-3.31000.61603.3200.6-3.3-

    ¥5.97起

    当天 十字型(+)No.0-150-2103.320-#0

    ¥5.97起

    当天 一字型(-)-3.31500.62103.3200.6-3.3-

    ¥7.03起

    当天 十字型(+)No.1-100-1824.725-#1

    ¥7.03起

    当天 一字型(-)-51000.81824.7250.8-5.0-

    ¥7.62起

    当天 十字型(+)No.1-150-2324.725-#1

    ¥7.62起

    当天 一字型(-)-51500.82324.7250.8-5.0-

    ¥8.31起

    当天 十字型(+)No.1-200-2824.725-#1

    ¥8.31起

    当天 一字型(-)-52000.82824.7250.8-5.0-

    ¥9.88起

    当天 十字型(+)No.1-300-3824.725-#1

    ¥9.88起

    当天 一字型(-)-53000.83824.7250.8-5.0-

    ¥8.11起

    当天 十字型(+)No.2-75-165628-#2

    ¥8.11起

    当天 一字型(-)-67511656281.0-6.0-

    ¥8.22起

    当天 十字型(+)No.2-100-190628-#2

    ¥8.22起

    当天 一字型(-)-610011906281.0-6.0-

    ¥8.81起

    当天 十字型(+)No.2-150-240628-#2

    ¥8.81起

    当天 一字型(-)-615012406281.0-6.0-

    ¥9.67起

    当天 十字型(+)No.2-200-290628-#2

    ¥9.67起

    当天 一字型(-)-620012906281.0-6.0-

    ¥10.47起

    当天 十字型(+)No.2-250-340628-#2

    ¥10.47起

    当天 一字型(-)-625013406281.0-6.0-

    ¥11.84起

    当天 十字型(+)No.2-300-390628-#2

    ¥11.84起

    当天 一字型(-)-630013906281.0-6.0-

    ¥13.00起

    当天 十字型(+)No.3-150-250833-#3

    ¥13.00起

    当天 一字型(-)-81501.22508331.2-8.0-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 30个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 4.62起

    价格 :

    ¥ 4.62起

    参考单价 :

    ¥ 4.62

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    大柄彩条螺丝批

    ¥ 5.17起

    捷科(JETECH) [中国] 大柄彩条螺丝批

    发货日: 当天

    双色柄斜嘴钳

    ¥ 30.77起

    捷科(JETECH) [中国] 双色柄斜嘴钳

    发货日: 当天

    A系列十字形螺丝批

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

    发货日: 当天

    精密螺丝刀套装

    ¥ 73.01起

    威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

    发货日: 当天

    A系列一字形螺丝批

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

    发货日: 当天

    6件套金属精密螺丝批

    ¥ 24.67起

    史丹利(STANLEY) [美国] 6件套金属精密螺丝批

    发货日: 当天

    8件套超值装螺丝批

    ¥ 80.26起

    史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

    发货日: 当天

    7件一字/十字微型螺丝批组套

    ¥ 74.47起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7件一字/十字微型螺丝批组套

    发货日: 当天

    一字微型螺丝批

    ¥ 11.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 一字微型螺丝批

    发货日: 当天

    调换式精密螺丝刀套件

    ¥ 232.31起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式精密螺丝刀套件

    发货日: 当天

    8件A系列一字/十字螺丝批组套

    ¥ 101.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

    发货日: 当天

    G系列三色柄十字形螺丝批

    ¥ 30.84起

    世达(SATA TOOLS) [美国] G系列三色柄十字形螺丝批

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空