商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • T8225B
  • 按发货日筛选

    防爆铲式砖瓦锤

    根据数量多少打折

    产品目录

    防爆铲式砖瓦锤

    原价 :

    ¥ 461.40起

    价格(不含税):

    ¥ 461.40起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 461.40

    原价 :

    461.40

    价格(不含税):

    ¥ 461.40起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 461.40

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是防爆铲式砖瓦锤-型号T8225B-02-BE-CU的详情页。
    内有型号T8225B-02-BE-CU的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 450
    头部宽度(mm) 75.0 重量(g) 1285

    基本信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 450
    头部宽度(mm) 75.0
     
    型号
    T8225B-02-BE-CU
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥461.40起

    5天 1285

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 461.40起

    价格 :

    ¥ 461.40起

    参考单价 :

    ¥ 461.40

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆手摇油泵

    ¥ 2,553.63起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    桥防防爆索具卸扣

    ¥ 114.58起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆索具卸扣

    发货日: 5天

    防爆手摇油泵

    ¥ 4,035.15起

    CNFB [中国] 防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    26件套防爆电工工具组套

    ¥ 3,901.75起

    CNFB [中国] 26件套防爆电工工具组套

    发货日: 5天

    防爆手拉葫芦

    ¥ 7,487.08起

    CNFB [中国] 防爆手拉葫芦

    发货日: 5天

    防爆提油泵

    ¥ 1,507.12起

    CNFB [中国] 防爆提油泵

    发货日: 5天

    防爆顶尖

    ¥ 64.52起

    CNFB [中国] 防爆顶尖

    发货日: 5天

    防爆手拉单轨行车

    ¥ 9,888.32起

    CNFB [中国] 防爆手拉单轨行车

    发货日: 5天

    桥防防爆剪刀

    ¥ 120.76起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆剪刀

    发货日: 5天

    17件套防爆工具组套

    ¥ 4,252.50起

    CNFB [中国] 17件套防爆工具组套

    发货日: 5天

    桥防防爆G型夹

    ¥ 79.19起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆G型夹

    发货日: 5天

    桥防防爆人体静电释放仪

    ¥ 2,173.01起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆人体静电释放仪

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空