商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 前端规格
  2. 前端尺寸·十字型(+)
  3. 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1
  4. 轴长度L(mm)
  5. 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2
  6. 全长
  7. C
  8. D
  9. A-B
  10. B
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有18个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 前端规格

    • 十字型(+)
    • 一字型(-)
  • 前端尺寸·十字型(+)

    • No.1
    • No.2
    • No.3
  • 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1

    • 5
    • 6
    • 8
  • 轴长度L(mm)

    • 75
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2

    • 0.8
    • 1
    • 1.2
  • 全长(mm)

    • 175
    • 200
    • 210
    • 260
    • 270
    • 310
    • 320
    • 360
    • 420
  • C(mm)

    • 5.55
    • 6.35
    • 7.93
  • D(mm)

    • 32
    • 34
    • 38
  • A-B(mm)

    • 0.8-5
    • 1.0-6
    • 1.2-8
  • B(mm)

    • #1
    • #2
    • #3
  • 类型

  • 按发货日筛选

    贯通敲击螺丝批

    根据数量多少打折

    产品目录

    贯通敲击螺丝批

    原价 :

    ¥ 15.84起

    价格(不含税):

    ¥ 15.84起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 15.84

    原价 :

    15.84

    价格(不含税):

    ¥ 15.84起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 15.84

    信息 :

    ・刀杆材质:铬钒镍钢。
    ・可用榔头敲击。
    ・整个金属部件贯通全身。
    ・产品执行标准:GB/T 10635-2013。

    展开

    型号 :

    • 18个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端规格 十字型(+) 前端尺寸·十字型(+) No.1
    前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 - 轴长度L(mm) 75
    单品·套装区分 单件 轴类型 角轴
    握柄式 树脂 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 -
    全长(mm) 175 C(mm) 5.55
    D(mm) 32 A-B(mm) -
    B(mm) #1
    ・刀杆材质:铬钒镍钢。
    ・可用榔头敲击。
    ・整个金属部件贯通全身。
    ・产品执行标准:GB/T 10635-2013。

    基本信息

    单品·套装区分 单件 轴类型 角轴
    握柄式 树脂
     
    型号
    GTH5-75(+)
    GTH5-75(-)
    GTH5-100(+)
    GTH5-100(-)
    GTH6-100(+)
    GTH6-100(-)
    GTH6-150(+)
    GTH6-150(-)
    GTH6-200(+)
    GTH6-200(-)
    GTH6-250(+)
    GTH6-250(-)
    GTH8-150(+)
    GTH8-150(-)
    GTH8-200(+)
    GTH8-200(-)
    GTH8-300(+)
    GTH8-300(-)
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    前端规格 前端尺寸·十字型(+) 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 轴长度L(mm) 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 全长
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    A-B
    (mm)
    B
    (mm)

    ¥16.24起

    当天 十字型(+)No.1-75-1755.5532-#1

    ¥16.24起

    当天 一字型(-)-5750.81755.55320.8-5-

    ¥15.84起

    当天 十字型(+)No.1-100-2005.5532-#1

    ¥15.84起

    当天 一字型(-)-51000.82005.55320.8-5-

    ¥18.60起

    当天 十字型(+)No.2-100-2106.3534-#2

    ¥18.60起

    当天 一字型(-)-610012106.35341.0-6-

    ¥19.68起

    当天 十字型(+)No.2-150-2606.3534-#2

    ¥19.68起

    当天 一字型(-)-615012606.35341.0-6-

    ¥22.02起

    当天 十字型(+)No.2-200-3106.3534-#2

    ¥22.02起

    当天 一字型(-)-620013106.35341.0-6-

    ¥25.46起

    当天 十字型(+)No.2-250-3606.3534-#2

    ¥25.46起

    当天 一字型(-)-625013606.35341.0-6-

    ¥24.28起

    当天 十字型(+)No.3-150-2707.9338-#3

    ¥24.28起

    当天 一字型(-)-81501.22707.93381.2-8-

    ¥27.80起

    当天 十字型(+)No.3-200-3207.9338-#3

    ¥27.80起

    当天 一字型(-)-82001.23207.93381.2-8-

    ¥33.56起

    当天 十字型(+)No.3-300-4207.9338-#3

    ¥33.56起

    当天 一字型(-)-83001.24207.93381.2-8-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 18个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 15.84起

    价格 :

    ¥ 15.84起

    参考单价 :

    ¥ 15.84

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    A系列十字形螺丝批

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

    发货日: 当天

    精密螺丝刀套装

    ¥ 73.01起

    威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

    发货日: 当天

    A系列一字形螺丝批

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

    发货日: 当天

    6件套金属精密螺丝批

    ¥ 24.67起

    史丹利(STANLEY) [美国] 6件套金属精密螺丝批

    发货日: 当天

    8件套超值装螺丝批

    ¥ 80.26起

    史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

    发货日: 当天

    7件一字/十字微型螺丝批组套

    ¥ 74.47起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7件一字/十字微型螺丝批组套

    发货日: 当天

    一字微型螺丝批

    ¥ 11.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 一字微型螺丝批

    发货日: 当天

    调换式精密螺丝刀套件

    ¥ 232.31起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式精密螺丝刀套件

    发货日: 当天

    8件A系列一字/十字螺丝批组套

    ¥ 101.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

    发货日: 当天

    G系列三色柄十字形螺丝批

    ¥ 30.84起

    世达(SATA TOOLS) [美国] G系列三色柄十字形螺丝批

    发货日: 当天

    调换式螺丝刀套件 9516

    ¥ 1,640.07起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式螺丝刀套件 9516

    发货日: 5天起

    T系列十字形螺丝批

    ¥ 10.53起

    世达(SATA TOOLS) [美国] T系列十字形螺丝批

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空