商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 全长
  2. 直径
  3. 轴径
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 150
    • 175
    • 255
  • 直径(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
  • 轴径(mm)

    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 29
  • 类型

    • T8223C
  • 按发货日筛选

    发货时间

    防爆平头冲子

    根据数量多少打折

    产品目录

    防爆平头冲子

    原价:

    ¥56.14起

    价格(不含税):

    ¥56.14起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥56.14

    原价:

    56.14

    价格(不含税):

    ¥56.14起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥56.14

    型号:

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 150
    直径(mm) 5 轴径(mm) 11
    重量(g) 105

    基本信息

     
    型号
    T8223C-02-BE-CU
    T8223C-04-BE-CU
    T8223C-06-BE-CU
    T8223C-08-BE-CU
    T8223C-10-BE-CU
    T8223C-12-BE-CU
    T8223C-14-BE-CU
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    直径
    (mm)
    轴径
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥56.14起

    5天 150511105

    ¥65.95起

    5天 150612130

    ¥77.14起

    5天 150713150

    ¥86.57起

    5天 150814170

    ¥115.67起

    5天 1751016255

    ¥143.39起

    5天 1751218335

    ¥469.91起

    5天 25513291180

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 7个备选型号

     复制

    原价:

    ¥56.14起

    价格:

    ¥56.14起

    参考单价:

    ¥56.14

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆索具卸扣

    ¥ 114.58起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆索具卸扣

    发货日: 5天

    桥防防爆手摇油泵

    ¥ 2,861.28起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    防爆手摇油泵

    ¥ 4,035.15起

    CNFB [中国] 防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    防爆手拉葫芦

    ¥ 7,487.08起

    CNFB [中国] 防爆手拉葫芦

    发货日: 5天

    26件套防爆电工工具组套

    ¥ 3,901.75起

    CNFB [中国] 26件套防爆电工工具组套

    发货日: 5天

    防爆提油泵

    ¥ 1,507.12起

    CNFB [中国] 防爆提油泵

    发货日: 5天

    桥防防爆G型夹

    ¥ 79.19起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆G型夹

    发货日: 5天

    防爆顶尖

    ¥ 64.52起

    CNFB [中国] 防爆顶尖

    发货日: 5天

    防爆手拉单轨行车

    ¥ 9,888.32起

    CNFB [中国] 防爆手拉单轨行车

    发货日: 5天

    桥防防爆人体静电释放仪

    ¥ 2,173.01起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆人体静电释放仪

    发货日: 5天

    17件套防爆工具组套

    ¥ 4,252.50起

    CNFB [中国] 17件套防爆工具组套

    发货日: 5天

    桥防防爆提油泵

    ¥ 2.86起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆提油泵

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空