商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

PP透明零件盒

原价:

¥1.76起

价格(不含税):

¥1.76起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.76

原价:

¥1.76起

价格(不含税):

¥1.76起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.76

信息:

内部可自由拆卸内格插片,根据需求任意改变内格储存空间,外盖阻挡灰尘,并防止内部产品散落。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

展开

清除全部选项

长 (mm) :

130

140

170

200

300

分隔数目 (个) :

6

8

10

进深 (mm) :

70

120

140

200

高度 (mm) :

25

30

48

60

63

类型 :

G-130

型号 :

  • 5个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
内部可自由拆卸内格插片,根据需求任意改变内格储存空间,外盖阻挡灰尘,并防止内部产品散落。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
型号
G-130
G-140
G-170
G-200
G-300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

(mm)
分隔数目
(个)
进深
(mm)
高度
(mm)

¥1.76起

当天 130107025

¥2.63起

当天 14087030

¥5.88起

当天 170612060

¥7.35起

当天 200814048

¥15.86起

当天 3001020063

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

塑料工具箱(G-218-3C)

¥ 68.15起

丰锰(FENGMENG) [中国] 塑料工具箱(G-218-3C)

发货日: 当天

多功能三开8格零件盒

¥ 22.68起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 多功能三开8格零件盒

发货日: 当天

储物盒 0-8926型

¥ 31.54起

亚速旺(AS ONE) [日本] 储物盒 0-8926型

发货日: 3天起

收纳箱 薄型箱

¥ 164.50起

IRIS OHYAMA [日本] 收纳箱 薄型箱

发货日: 5天起

固定扶手环保手推车

¥ 184.03起

连卡德(LINKIND) [中国] 固定扶手环保手推车

发货日: 3天

零件箱 B-10

¥ 106.63起

HOZAN(宝山) [日本] 零件箱 B-10

发货日: 5天起

零件盒

¥ 5.00起

MISUMI 零件盒

发货日: 当天

PE自封袋

¥ 1.52起

合申 [中国] PE自封袋

发货日: 当天起

得力封箱器

¥ 8.12起

得力(DELI) [中国] 得力封箱器

发货日: 当天

丙烯盒
MISUMI 丙烯盒

发货日: 13天起

36格透明活动耐摔零件盒

¥ 33.52起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 36格透明活动耐摔零件盒

发货日: 当天

13格双开耐摔零件盒

¥ 13.51起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 13格双开耐摔零件盒

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空