商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

磁性标签

原价:

¥5.10起

价格(不含税):

¥5.10起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.10

原价:

¥5.10起

价格(不含税):

¥5.10起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.10

信息:

【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

展开

清除全部选项

长 (mm) :

80

100

130

宽 (mm) :

30

50

80

类型 :

FD

FQ

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

7

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

7

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

基本信息

产品类型 标签・磁铁 颜色 白色
型号
H100*50
H130*80
M80*30
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

(mm)

(mm)

¥5.10起

7天 10050

¥6.68起

7天 13080

¥5.72起

7天 8030

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

磁性标签FM

¥ 5.04起

丰锰(FENGMENG) [中国] 磁性标签FM

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空