弹簧手铲刀片

弹簧手铲刀片

参考价格(未税价):
4.08
发货日:
当天

※经济型产品,均为中性包装。包装上无规格型号,生厂厂商等相关信息。※

基本情报

  • 类型
    弹簧铲刀片

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
4.08

型号 : SPA002
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 4.08

产品规格

  • 类型
    弹簧铲刀片

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687