商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 测量范围
  3. 测头数量
  4. 环规直径
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 6~12
    • 12~20
    • 20~50
    • 50~100
  • 测量范围(inch)

    • .25"~.4725"
    • .4725"~.775"
    • .775"~2"
    • 2"~4"
  • 测头数量

    • 2(44 Ak)
    • 3(44 Ak)
    • 4(44 Ak)
  • 环规直径(mm)

    • 8/10
    • 16
    • 25/40
    • 60/85
  • 类型

    • 44 EWR
  • 数显自定心内径千分尺套装 44EWR

    数显自定心内径千分尺套装 44EWR

    原价 :

    ¥ 14,201.92起

    价格(不含税):

    ¥ 14,201.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 14,201.92

    原价 :

    14,201.92

    价格(不含税):

    ¥ 14,201.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 14,201.92

    信息 :

    ・标准配置:1件数显测微头 44EWg、测量头44Av、包装盒和环规

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    测量范围(mm) 6~12 测量范围(inch) .25"~.4725"
    测头数量 3(44 Ak) 环规直径(mm) 8/10
    显示方式 数显式
    ・标准配置:1件数显测微头 44EWg、测量头44Av、包装盒和环规
     
    型号
    4191160
    4191161
    4191162
    4191163
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    测量范围
    (inch)
    测头数量 环规直径
    (mm)
    显示方式

    ¥16,330.61起

    询价 6~12.25"~.4725"3(44 Ak)8/10数显式

    ¥14,201.92起

    询价 12~20.4725"~.775"2(44 Ak)16数显式

    ¥22,235.33起

    询价 20~50.775"~2"4(44 Ak)25/40数显式

    ¥26,650.44起

    询价 50~1002"~4"4(44 Ak)60/85数显式

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 14,201.92起

    价格 :

    ¥ 14,201.92起

    参考单价 :

    ¥ 14,201.92

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    公制三点内径千分尺

    ¥ 611.45起

    青量 [中国] 公制三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    ¥ 885.93起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    发货日: 当天起

    内径千分尺345系列—卡尺型

    ¥ 2,574.37起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺345系列—卡尺型

    发货日: 当天

    接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    ¥ 983.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    发货日: 当天起

    内径百分表

    ¥ 350.96起

    上海量具/上量 [中国] 内径百分表

    发货日: 当天

    内径千分表(DBG)

    ¥ 763.02起

    成量工具 [中国] 内径千分表(DBG)

    发货日: 询价

    368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    ¥ 2,140.38起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    发货日: 当天起

    数显三点内径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    ¥ 1,225.35起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    发货日: 当天起

    内径表 511-7系列

    ¥ 788.13起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511-7系列

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空