商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 示值误差G
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm(inch))

    • 0~150(6")
    • 0~200(8")
    • 0~300(12")
    • 0~500(20")
  • 示值误差G(mm)

    • 0.03
    • 0.04
    • 0.05
  • 类型

    • 30 EWR
    • 30 EWR-D
  • 按发货日筛选

    促销截止 2019/09/30

    产品目录

    数显深度卡尺 30EWR

    促销:

    促销截止 2019/09/30

    原价 :

    ¥ 1,764.59起

    价格(不含税):

    ¥ 1,764.59起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,764.59

    原价 :

    1,764.59

    价格(不含税):

    ¥ 1,764.59起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,764.59

    信息 :

    【功能】
    ・ON/OFF
    ・RESET置零(屏幕数字归零)
    ・mm/inch
    ・预置值(输入一个数值)
    ・零位锁定/解锁
    ・DATA(数据输出)
    ・自动关机ON/OFF
    【特点】
    ・带有Reference绝对零点测量系统,可立刻进行测量
    ・出色的防护功能,防尘、冷却液、润滑油等,业内最高IP67防护等级
    ・高对比度LCD显示屏,字符高度达8.5mm
    ・尺框和主尺由不锈钢淬硬制成
    ・MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    有无测量数据输出端子 测量范围(mm(inch)) 0~200(8")
    分辨力(mm/inch) 0.01/.0005" 示值误差G(mm) 0.03
    防水功能 特点 可选购无线传输功能
    【功能】
    ・ON/OFF
    ・RESET置零(屏幕数字归零)
    ・mm/inch
    ・预置值(输入一个数值)
    ・零位锁定/解锁
    ・DATA(数据输出)
    ・自动关机ON/OFF
    【特点】
    ・带有Reference绝对零点测量系统,可立刻进行测量
    ・出色的防护功能,防尘、冷却液、润滑油等,业内最高IP67防护等级
    ・高对比度LCD显示屏,字符高度达8.5mm
    ・尺框和主尺由不锈钢淬硬制成
    ・MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic

    基本信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    有无测量数据输出端子 分辨力(mm/inch) 0.01/.0005"
    防水功能
     
    型号
    4126523
    4126524
    4126700
    4126701
    4126702
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm(inch))
    示值误差G
    (mm)
    特点

    ¥4,566.01起

    询价 0~200(8")0.03可选购无线传输功能

    ¥5,784.32起

    询价 0~300(12")0.04可选购无线传输功能

    ¥1,764.59起

    询价 0~500(20")0.05-

    ¥2,005.55起

    当天 0~150(6")0.03-

    ¥2,647.23起

    ¥2,250.15起

    当天 0~300(12")0.04-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,764.59起

    价格 :

    ¥ 1,764.59起

    参考单价 :

    ¥ 1,764.59

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    ¥ 2,820.51起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    ¥ 650.08起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    发货日: 当天起

    ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    ¥ 1,915.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺713

    ¥ 225.67起

    哈量 [中国] 深度千分尺713

    发货日: 询价

    深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    ¥ 1,156.30起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    发货日: 2天起

    数显深度卡尺

    ¥ 462.16起

    成量工具 [中国] 数显深度卡尺

    发货日: 5天起

    深度指示表 7系列

    ¥ 615.54起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度指示表 7系列

    发货日: 当天起

    袖珍数显深度尺 1145
    英示(INSIZE) [中国] 袖珍数显深度尺 1145

    发货日: 当天

    深度千分尺 128系列(DMS)

    ¥ 661.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺 128系列(DMS)

    发货日: 当天起

    带表深度卡尺

    ¥ 312.74起

    哈量 [中国] 带表深度卡尺

    发货日: 5天起

    1141数显深度尺
    英示(INSIZE) [中国] 1141数显深度尺

    发货日: 当天起

    数显深度千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显深度千分尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空