商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 量程
  2. 分度值
  3. 示值误差G
  4. 重复性
  5. 测量深度
  6. 触点长度(可动卡钳臂)
  7. 触点长度(固定卡钳臂)
  8. 触点球直径
  9. 测量槽深度
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 量程(mm)

    • 5~15
    • 10~30
    • 15~65
    • 20~40
    • 30~50
    • 40~60
    • 50~70
  • 分度值(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.05
  • 示值误差G(mm)

    • 0.015
    • 0.03
    • 0.05
  • 重复性(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.025
  • 测量深度(mm)

    • 35
    • 85
    • 175
  • 触点长度(可动卡钳臂)(mm)

    • 2.5
    • 5.3
    • 5.4
    • 7.3
    • 12.2
  • 触点长度(固定卡钳臂)(mm)

    • 2.5
    • 5.3
    • 5.4
    • 7.3
    • 12.2
  • 触点球直径(mm)

    • 0.6
    • 1
    • 1.5
  • 测量槽深度(mm)

    • 2.3
    • 4.5
    • 5.2
    • 7
    • 8.3
  • 类型

    • 838TI-449
  • 按发货日筛选

    公制内尺寸测量卡规 838Ti

    原价 :

    ¥ 4,687.76起

    价格(不含税):

    ¥ 4,687.76起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,687.76

    原价 :

    4,687.76

    价格(不含税):

    ¥ 4,687.76起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,687.76

    信息 :

    【特点】
    ・用于测量孔径及内沟槽
    ・操作简单,灵巧易携带
    ・公差指示清晰易读
    ・具备防尘及防水溅能力
    ・卡钳触点为硬质合金
    ・用于直接测量

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 卡钳式 显示方式 表盘式
    防水功能 有无测量数据输出端子
    量程(mm) 15~65 分度值(mm) 0.05
    示值误差G(mm) 0.05 重复性(mm) 0.025
    测量深度(mm) 175 触点长度(可动卡钳臂)(mm) 5.3
    触点长度(固定卡钳臂)(mm) 5.3 触点球直径(mm) 1.5
    测量槽深度(mm) 4.5 测量力(N) 0.9~1.9
    【特点】
    ・用于测量孔径及内沟槽
    ・操作简单,灵巧易携带
    ・公差指示清晰易读
    ・具备防尘及防水溅能力
    ・卡钳触点为硬质合金
    ・用于直接测量

    基本信息

    用途 卡钳式 显示方式 表盘式
    防水功能 有无测量数据输出端子
     
    型号
    838TI 4495076
    838TI 4495580
    838TI 4495581
    838TI 4495582
    838TI 4495583
    838TI 4495584
    838TI 4495585
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    量程
    (mm)
    分度值
    (mm)
    示值误差G
    (mm)
    重复性
    (mm)
    测量深度
    (mm)
    触点长度(可动卡钳臂)
    (mm)
    触点长度(固定卡钳臂)
    (mm)
    触点球直径
    (mm)
    测量槽深度
    (mm)
    测量力
    (N)

    ¥4,687.76起

    当天 15~650.050.050.0251755.35.31.54.50.9~1.9

    ¥4,837.53起

    当天 5~150.0050.0150.005352.52.50.62.30.8~1.2

    ¥4,837.53起

    当天 10~300.010.030.01855.45.415.21.1~1.6

    ¥5,294.91起

    98天 20~400.010.030.01857.37.3171.1~1.6

    ¥4,837.53起

    当天 30~500.010.030.01857.37.3171.1~1.6

    ¥4,837.53起

    当天 40~600.010.030.018512.212.218.31.1~1.6

    ¥4,837.53起

    当天 50~700.010.030.018512.212.218.31.1~1.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 4,687.76起

    价格 :

    ¥ 4,687.76起

    参考单价 :

    ¥ 4,687.76

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 221.49起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    公英制转换经济型数显指示表

    ¥ 782.39起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换经济型数显指示表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    ¥ 1,334.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    发货日: 当天起

    ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    ¥ 747.87起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    发货日: 当天

    数显千分表(EDICS)

    ¥ 800.01起

    成量工具 [中国] 数显千分表(EDICS)

    发货日: 当天起

    杠杆表 513系列-通用型

    ¥ 1,619.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆表 513系列-通用型

    发货日: 当天

    杠杆式指示表-513系列 水平型

    ¥ 475.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆式指示表-513系列 水平型

    发货日: 当天起

    百分表

    ¥ 165.25起

    哈量 [中国] 百分表

    发货日: 当天起

    分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 414.19起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    杠杆千分表
    Insize Plus 杠杆千分表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    ¥ 1,346.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    发货日: 当天起

    千分表(DICS)

    ¥ 477.79起

    成量工具 [中国] 千分表(DICS)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空