商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 量程
  2. 分度值
  3. 刻度盘类型
  4. 表盘直径
  5. 测杆长度
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 量程(mm)

    • ±0.07
    • ±0.1
  • 分度值(mm)

    • 0.001
    • 0.002
  • 刻度盘类型

    • 0-100-0
    • 0-70-0
  • 表盘直径(mm)

    • 27.5
    • 38
  • 测杆长度(mm)

    • 9.1
    • 14.5
  • 类型

    • 800 SGE
    • 800 SGM
    • 800 SM
  • 按发货日筛选

    高分度值H型杠杆表 800SM/800SGM/800SGE

    高分度值H型杠杆表 800SM/800SGM/800SGE

    原价 :

    ¥ 1,077.68起

    价格(不含税):

    ¥ 1,077.68起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,077.68

    原价 :

    1,077.68

    价格(不含税):

    ¥ 1,077.68起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,077.68

    信息 :

    【特点】
    ・设计特性同800S
    ・同时还具备的特性:用于高精度测量

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 杠杆式 显示方式 表盘式
    防水功能 有无测量数据输出端子
    刻度类型 对称刻度 量程(mm) ±0.1
    分度值(mm) 0.002 刻度盘类型 0-100-0
    表盘直径(mm) 27.5 测杆长度(mm) 14.5
    测量力(N) 0.15 特点 带红宝石轴承,防震
    几何量指标标准 DIN2270
    【特点】
    ・设计特性同800S
    ・同时还具备的特性:用于高精度测量

    基本信息

    用途 杠杆式 显示方式 表盘式
    防水功能 有无测量数据输出端子
    刻度类型 对称刻度
     
    型号
    4308150
    4308200
    4308220
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    量程
    (mm)
    分度值
    (mm)
    刻度盘类型 表盘直径
    (mm)
    测杆长度
    (mm)
    测量力
    (N)
    特点 几何量指标标准

    ¥1,077.68起

    询价 ±0.10.0020-100-027.514.50.15带红宝石轴承,防震DIN2270

    ¥1,198.08起

    当天 ±0.10.0020-100-03814.50.15带红宝石轴承,防震DIN2270

    ¥1,643.80起

    3天 ±0.070.0010-70-0389.10.2带红宝石轴承,防震DIN2270

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,077.68起

    价格 :

    ¥ 1,077.68起

    参考单价 :

    ¥ 1,077.68

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    杠杆百分表

    ¥ 862.93起

    GIROD-TAST[瑞士] 杠杆百分表

    发货日: 4天

    杠杆千分表用机械万能支架

    ¥ 102.00起

    纬正 [中国] 杠杆千分表用机械万能支架

    发货日: 当天

    开关磁性底座(NF1021)

    ¥ 865.49起

    诺佳(NOGA)[以色列] 开关磁性底座(NF1021)

    发货日: 当天

    数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    ¥ 843.74起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    发货日: 当天

    公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    ¥ 860.69起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    发货日: 当天起

    杠杆千分表
    Insize Plus 杠杆千分表

    发货日: 当天

    杠杆式指示表-513系列 水平型

    ¥ 475.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆式指示表-513系列 水平型

    发货日: 当天起

    杠杆指示表(0.002)

    ¥ 393.03起

    安亭(自九) [中国] 杠杆指示表(0.002)

    发货日: 询价

    标准型杠杆表 800S/800SG/800SA/800SGA

    ¥ 842.84起

    马尔(MAHR) [德国] 标准型杠杆表 800S/800SG/800SA/800SGA

    发货日: 询价

    杠杆表 513系列-通用型

    ¥ 1,619.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆表 513系列-通用型

    发货日: 当天

    GT1456型杠杆千分表

    ¥ 1,214.14起

    GIROD-TAST[瑞士] GT1456型杠杆千分表

    发货日: 当天

    杠杆百分表
    英示(INSIZE) [中国] 杠杆百分表

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空