已完成选型
还剩3项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
25天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
25天
购买条件 :
购买件数 :
用途 | 标准式 | 显示方式 | 数显式 |
防水功能 | 防滴 | 有无测量数据输出端子 | 有 |
测量范围(mm/inch) | 12.5/.5" | 安装柄直径(mm) | 8h6 |
分辨率(mm/inch) | 0.01/.0005" | 示值误差G(mm) | 0.02 |
测量力(N) | 0.5~1 | 特点 | 数据输出方式:USB、OPTO RS232C或Digimatic |
重量(g) | 180 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
25天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空