商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 有无标准件
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 有无标准件

  • 类型

    • 40 EWV
  • 按发货日筛选

    多功能数显千分尺套装 40EWV

    多功能数显千分尺套装 40EWV

    原价 :

    ¥1,950.70起

    价格(不含税):

    ¥1,950.70起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥1,950.70

    原价 :

    1,950.70

    价格(不含税):

    ¥1,950.70起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥1,950.70

    信息 :

    【功能】
    ・RESET(比较测量时屏幕置零)
    ・ABS(切换比较测量和绝对测量模式)
    ・mm/inch
    ・基准锁定/解锁
    ・PRESET(预置)
    ・DATA(通过数据连接线进行数据传输)
    【特点】
    ・带有Reference绝对零点测量系统,可立刻进行测量
    ・多测头附件可满足不同测量要求
    ・丝杆与测砧的测量面均为硬质合金
    ・坚固光滑的镀铬钢质尺架,带隔热护板
    ・高对比度LCD显示屏,字符高度达8.5mm
    ・直进式丝杆
    ・MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 标准千分尺 显示方式 数显式
    有无测量数据输出端子 防水功能 防滴
    测量范围 0~25mm 分辨力(mm/inch) 0.01/.0005"
    示值误差G 4μm 丝杆螺距 0.635mm
    有无标准件 特点 安装螺纹测砧后测量范围将缩短,安装平面测砧的全程范围内,固定零点位置(高于DIN 863-3)
    丝杆直径(mm) 6.5
    【功能】
    ・RESET(比较测量时屏幕置零)
    ・ABS(切换比较测量和绝对测量模式)
    ・mm/inch
    ・基准锁定/解锁
    ・PRESET(预置)
    ・DATA(通过数据连接线进行数据传输)
    【特点】
    ・带有Reference绝对零点测量系统,可立刻进行测量
    ・多测头附件可满足不同测量要求
    ・丝杆与测砧的测量面均为硬质合金
    ・坚固光滑的镀铬钢质尺架,带隔热护板
    ・高对比度LCD显示屏,字符高度达8.5mm
    ・直进式丝杆
    ・MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic

    基本信息

    种类 标准千分尺 显示方式 数显式
    有无测量数据输出端子 防水功能 防滴
    测量范围 0~25mm 分辨力(mm/inch) 0.01/.0005"
    示值误差G 4μm 丝杆螺距 0.635mm
    特点 安装螺纹测砧后测量范围将缩短,安装平面测砧的全程范围内,固定零点位置(高于DIN 863-3)
     
    型号
    4151722
    4151723
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    有无标准件 丝杆直径
    (mm)

    ¥1,950.70起

    25天 6.5

    ¥3,485.62起

    25天 6.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥1,950.70起

    价格 :

    ¥1,950.70起

    参考单价 :

    ¥1,950.70

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    数显千分尺 40EWR

    ¥ 1,071.88起

    马尔(MAHR) [德国] 数显千分尺 40EWR

    发货日: 当天起

    数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    ¥ 885.93起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    发货日: 当天

    外径千分尺 103系列(M110・OM)

    ¥ 285.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 外径千分尺 103系列(M110・OM)

    发货日: 当天起

    防冷却液千分尺 293系列

    ¥ 990.63起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 防冷却液千分尺 293系列

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    ¥ 443.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    发货日: 11天起

    测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    ¥ 269.67起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    ¥ 463.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    发货日: 当天

    千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    ¥ 379.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    发货日: 当天

    超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    ¥ 314.11起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    发货日: 当天起

    高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    ¥ 7,787.61起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    发货日: 当天

    带硬质合金头数显型尖头千分尺

    ¥ 2,022.51起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带硬质合金头数显型尖头千分尺

    发货日: 当天起

    外径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 外径千分尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空