微纤布(30×60cm)

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

微纤布(30×60cm)【10个装】

参考价格(未税价):
54.90 元~
发货日:
当天

用途广泛,吸水力强,手感舒适柔软。※经济型产品,均为中性包装。包装上无规格型号,生厂厂商等相关信息。※

基本情报

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 尺寸(mm)
    300×600
  • 每平方克重(gsm)
    280
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    1
  • 重量(g)
    50
  • 适用范围
    洗碗、擦桌子、清洁玻璃及不锈钢制品

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
颜色

筛选条件

  • 蓝色
  • 黄色
  • 绿色
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
蓝色
当天
54.90

10个装

型号 : EC283060B
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 54.90
包装数 10个装

产品规格

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    蓝色
  • 尺寸(mm)
    300×600
  • 每平方克重(gsm)
    280
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    1
  • 重量(g)
    50
  • 适用范围
    洗碗、擦桌子、清洁玻璃及不锈钢制品
绿色
当天
56.55

10个装

型号 : EC283060G
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 56.55
包装数 10个装

产品规格

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    绿色
  • 尺寸(mm)
    300×600
  • 每平方克重(gsm)
    280
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    1
  • 重量(g)
    50
  • 适用范围
    洗碗、擦桌子、清洁玻璃及不锈钢制品
黄色
当天
54.90

10个装

型号 : EC283060Y
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 54.90
包装数 10个装

产品规格

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    黄色
  • 尺寸(mm)
    300×600
  • 每平方克重(gsm)
    280
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    1
  • 重量(g)
    50
  • 适用范围
    洗碗、擦桌子、清洁玻璃及不锈钢制品

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687