玻璃布

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

玻璃布【10个装】

参考价格(未税价):
108.00 元~
发货日:
当天

适用于多种表面清洁,清洁不留痕。※经济型产品,均为中性包装。包装上无规格型号,生厂厂商等相关信息。※

基本情报

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    蓝色
  • 每平方克重(gsm)
    325
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    0.6
  • 适用范围
    用于清洁玻璃、镜子、铝合金制品、玻璃器皿和不锈钢制品

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 350×700
  • 400×400
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 60
  • 87
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
350×700
60
当天
141.00

10个装

型号 : GC323570
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 141.00
包装数 10个装

产品规格

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    蓝色
  • 尺寸(mm)
    350×700
  • 每平方克重(gsm)
    325
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    0.6
  • 重量(g)
    60
  • 适用范围
    用于清洁玻璃、镜子、铝合金制品、玻璃器皿和不锈钢制品
400×400
87
当天
108.00

10个装

型号 : GC324040
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 108.00
包装数 10个装

产品规格

  • 产品类型
    毛巾/抹布
  • 颜色
    蓝色
  • 尺寸(mm)
    400×400
  • 每平方克重(gsm)
    325
  • 材质
    纤维
  • 内容量
    10条/包
  • 厚度(mm)
    0.6
  • 重量(g)
    87
  • 适用范围
    用于清洁玻璃、镜子、铝合金制品、玻璃器皿和不锈钢制品

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • 微纤布(30×60cm)
    微纤布(30×60cm)

    施达(CTCLEANING) [中国]

    通常价格 : 54.90 元~

    发货日: 当天

  • 微纤百洁布
    微纤百洁布

    施达(CTCLEANING) [中国]

    通常价格 : 23.90 元~

    发货日: 当天

  • 微纤布
    微纤布

    施达(CTCLEANING) [中国]

    通常价格 : 38.79 元~

    发货日: 当天

  • HYGEN 微纤抹布
    HYGEN 微纤抹布

    乐柏美(Rubbermaid)[美国]

    通常价格 : 16.88 元~

    发货日: 当天

  • HYGEN抹布
    HYGEN抹布

    乐柏美(Rubbermaid)[美国]

    通常价格 : 3.05 元

    发货日: 当天

  • 锁状Y形尼龙绝缘端子
    锁状Y形尼龙绝缘端子

    健和兴(KST)[中国台湾]

    通常价格 : 55.04 元

    发货日: 当天

  • “彩色”清洗瓶盖瓶(广口)
    “彩色”清洗瓶盖瓶(广口)

    亚速旺(AS ONE) [日本]

    通常价格 : 12.82 元~

    发货日: 当天~

  • 直挂钩
    直挂钩

    丰锰(FENGMENG) [中国]

    通常价格 : 5.64 元~

    发货日: 当天

  • 手夹
    手夹

    施达(CTCLEANING) [中国]

    通常价格 : 35.02 元~

    发货日: 当天

  • 标记尺
    标记尺

    英示(INSIZE) [中国]

    发货日: 3天

  • 圆形挂钩
    圆形挂钩

    丰锰(FENGMENG) [中国]

    通常价格 : 5.64 元~

    发货日: 当天

  • 微电脑笔试酸度(pH)测定仪
    微电脑笔试酸度(pH)测定仪

    哈纳(HANNA) [意大利]

    通常价格 : 411.33 元

    发货日: 2天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687