商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有8个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • R尺寸(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 类型

    • VSM-4R
  • 按发货日筛选

    发货时间

    硬质合金四刃直柄不等齿距圆弧立铣刀VSM-4R

    根据数量多少打折

    产品目录

    硬质合金四刃直柄不等齿距圆弧立铣刀VSM-4R

    原价:

    ¥80.14起

    价格(不含税):

    ¥80.14起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥80.14

    原价:

    80.14

    价格(不含税):

    ¥80.14起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥80.14

    信息:

    ・不等螺旋角设计,大幅提高刀具的抗振性能,获得良好的表面质量。
    ・最适合不锈钢,耐热合金和钛合金等难切削材料加工。
    ・厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。

    展开

    型号:

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 R尺寸(mm) 0.5
    刃长(ℓ)(mm) 16 全长(L)(mm) 50
    柄径(d)(mm) 6 加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽
    涂层 AlTiN 种类 圆角
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 齿数 4
    ・不等螺旋角设计,大幅提高刀具的抗振性能,获得良好的表面质量。
    ・最适合不锈钢,耐热合金和钛合金等难切削材料加工。
    ・厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。

    基本信息

     
    型号
    VSM-4R-D6.0R0.5
    VSM-4R-D6.0R1.0
    VSM-4R-D8.0R0.5
    VSM-4R-D8.0R1.0
    VSM-4R-D10.0R0.5
    VSM-4R-D12.0R0.5
    VSM-4R-D12.0R1.0
    VSM-4R-D12.0R2.0
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥80.14起

    当天 60.516506

    ¥84.12起

    当天 6116506

    ¥123.59起

    当天 80.520608

    ¥123.54起

    当天 8120608

    ¥205.65起

    当天 100.5257510

    ¥279.28起

    当天 120.5307512

    ¥279.23起

    当天 121307512

    ¥279.23起

    当天 122307512

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 8个备选型号

     复制

    原价:

    ¥80.14起

    价格:

    ¥80.14起

    参考单价:

    ¥80.14

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空