商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 最大测量长度(范围选择)
  2. 宽度a
  3. 厚度t
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最大测量长度(范围选择)(mm)

    • 151~200
    • 201~300
  • 宽度a(mm)

    • 16
    • 20
  • 厚度t(mm)

  • 类型

    • JJ-AN62
  • 按发货日筛选

    内径游标卡尺(AN620)

    促销截止 2019/09/30

    根据数量多少打折

    产品目录

    内径游标卡尺(AN620)

    促销:

    促销截止 2019/09/30

    原价 :

    ¥ 240.19起

    价格(不含税):

    ¥ 240.19起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 240.19

    原价 :

    240.19

    价格(不含税):

    ¥ 240.19起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 240.19

    信息 :

    ・产品精度相应符合GB/T21389、DIN862、JIS B 7507、Q/321282JLC03等标准。
    ・采用优质碳素工具钢或优质不锈钢制造。
    ・主尺、尺框刻线面无光镀铬。
    ・主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬。
    ・可按客户特殊要求定制。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大测量长度(范围选择)(mm) 151~200 显示方式 游标卡尺(模拟型)
    种类 标准游标卡尺 有无测量数据输出端子
    防水功能 太阳能显示屏
    分度值(mm /in) 0.02 材质 碳钢
    宽度a(mm) 16 厚度t(mm) 3
    ・产品精度相应符合GB/T21389、DIN862、JIS B 7507、Q/321282JLC03等标准。
    ・采用优质碳素工具钢或优质不锈钢制造。
    ・主尺、尺框刻线面无光镀铬。
    ・主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬。
    ・可按客户特殊要求定制。

    基本信息

    显示方式 游标卡尺(模拟型) 种类 标准游标卡尺
    有无测量数据输出端子 防水功能
    太阳能显示屏 分度值(mm /in) 0.02
    材质 碳钢
     
    型号
    AN6200162
    AN6200202
    AN6200252
    AN6200302
    AN6210162
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最大测量长度(范围选择)
    (mm)
    宽度a
    (mm)
    厚度t
    (mm)

    ¥240.19起

    询价 151~200163

    ¥396.38起

    ¥336.92起

    当天 151~200163

    ¥510.56起

    ¥433.98起

    当天 201~300204

    ¥580.13起

    ¥493.11起

    当天 201~300204

    ¥278.25起

    询价 151~200163

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 240.19起

    价格 :

    ¥ 240.19起

    参考单价 :

    ¥ 240.19

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    ¥ 860.69起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    发货日: 当天起

    数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    ¥ 805.40起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    发货日: 当天起

    带表卡尺

    ¥ 515.01起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带表卡尺

    发货日: 当天起

    电子数显卡尺 -经济型-

    ¥ 195.00起

    MISUMI 电子数显卡尺 -经济型-

    发货日: 当天

    1108数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 1108数显卡尺

    发货日: 当天

    游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    ¥ 265.79起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    发货日: 当天起

    电子数显卡尺(605)

    ¥ 250.55起

    哈量 [中国] 电子数显卡尺(605)

    发货日: 当天

    游标卡尺(601)

    ¥ 135.93起

    哈量 [中国] 游标卡尺(601)

    发货日: 当天起

    塑料数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 塑料数显卡尺

    发货日: 当天

    ABSOLUTE防冷却液卡尺 500系列

    ¥ 1,029.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE防冷却液卡尺 500系列

    发货日: 当天起

    公英制转换防冷却液数显卡尺

    ¥ 1,291.44起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换防冷却液数显卡尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空