商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • QL-F-130
  • 电子外径千分尺

    根据数量多少打折

    电子外径千分尺

    原价 :

    ¥ 564.05起

    价格(不含税):

    ¥ 564.05起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 564.05

    原价 :

    564.05

    价格(不含税):

    ¥ 564.05起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 564.05

    信息 :

    IP54防护等级。通电后,显示值即为绝对测量的起始值。硬质合金测量面。棘轮测力。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是电子外径千分尺-型号130-04-410的详情页。
    内有型号130-04-410的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 特殊千分尺 显示方式 数显式
    有无测量数据输出端子 精度(mm) ±0.003
    分辨率(mm) 0.001 最大测量长度(范围选择)(mm) 75~100
    IP54防护等级。通电后,显示值即为绝对测量的起始值。硬质合金测量面。棘轮测力。

    基本信息

    种类 特殊千分尺 显示方式 数显式
    有无测量数据输出端子 精度(mm) ±0.003
    分辨率(mm) 0.001 最大测量长度(范围选择)(mm) 75~100
    型号
    130-04-410
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥564.05起

    询价

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 564.05起

    价格 :

    ¥ 564.05起

    参考单价 :

    ¥ 564.05

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    数显外径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显外径千分尺

    发货日: 当天起

    数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    ¥ 843.74起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    发货日: 当天

    外径千分尺 103系列(M110・OM)

    ¥ 272.11起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 外径千分尺 103系列(M110・OM)

    发货日: 当天起

    防冷却液千分尺 293系列(MDC-MX/MXT/PX/PXT/MJB)

    ¥ 943.46起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 防冷却液千分尺 293系列(MDC-MX/MXT/PX/PXT/MJB)

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    ¥ 443.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    发货日: 11天起

    测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    ¥ 246.79起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    ¥ 463.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    ¥ 379.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    发货日: 11天起

    超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    ¥ 299.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    发货日: 当天起

    高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    ¥ 6,935.18起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    发货日: 询价

    带硬质合金头数显型尖头千分尺

    ¥ 1,926.20起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带硬质合金头数显型尖头千分尺

    发货日: 当天起

    外径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 外径千分尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空