• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。

F1型镗头

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
F1-1
F1-18
F1-25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
最大切深(Ad)
(mm)
镗削直径

616.60 元

30天 10093.21"1-5/8"5/8"~12.5"

411.47 元

30天 7580.2182512~225mm

616.60 元

30天 10092.3254115~320mm

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 中心夹紧

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687