商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020/8/9 15:00 ~ 8/10 0:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刀柄长度 L
  2. 外径D
  3. 可加持范围
  4. 弹性收缩量
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有17个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刀柄长度 L(mm)

  • 外径D(mm)

  • 可加持范围(mm)

    • 2
    • 3
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 14
    • 16
    • 18
    • 25
  • 弹性收缩量(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    标准ER筒夹

    (i)注意

    • 征宙唯一网上认证平台,绝对正品
    • 两件采购更优惠
    • 所售价格含运费

    原价:

    ¥18.90起

    价格(不含税):

    ¥18.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥18.90

    原价:

    18.90

    价格(不含税):

    ¥18.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥18.90

    信息:

    ・选用优质弹簧钢
    ・德标DIN6499B
    ・夹紧力大,夹持范围广,精度高。
    ・广泛用于镗、铣、钻、攻丝、磨、雕刻等加工。

    展开

    型号:

    • 17个备选型号

      ER11-3

      ER11-7

      ER16-6

      ER16-9

      ER20-2

      ER20-3

      ER20-7

      ER20-8

      ER20-10

      ER25-16


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刀柄长度 L(mm) 18 外径D(mm) 11
    可加持范围(mm) 3 弹性收缩量(mm) 0.5
    ・选用优质弹簧钢
    ・德标DIN6499B
    ・夹紧力大,夹持范围广,精度高。
    ・广泛用于镗、铣、钻、攻丝、磨、雕刻等加工。
     
    型号
    ER11-3
    ER11-7
    ER16-6
    ER16-9
    ER20-2
    ER20-3
    ER20-7
    ER20-8
    ER20-10
    ER25-16
    ER32-3
    ER32-7
    ER32-9
    ER32-11
    ER32-14
    ER32-18
    ER40-25
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刀柄长度 L
    (mm)
    外径D
    (mm)
    可加持范围
    (mm)
    弹性收缩量
    (mm)

    ¥25.20起

    当天 181130.5

    ¥18.90起

    当天 181170.5

    ¥18.90起

    当天 27.51661.0

    ¥18.90起

    当天 27.51691.0

    ¥50.40起

    当天 31.52020.5

    ¥18.90起

    当天 31.52031.0

    ¥18.90起

    当天 31.52071.0

    ¥18.90起

    当天 31.52081.0

    ¥18.90起

    当天 31.520101.0

    ¥20.16起

    当天 3425161.0

    ¥25.20起

    当天 403231.0

    ¥25.20起

    当天 403271.0

    ¥25.20起

    当天 403291.0

    ¥25.20起

    当天 4032111.0

    ¥24.00起

    当天 4032141.0

    ¥25.20起

    当天 4032181.0

    ¥34.02起

    当天 4640251.0

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 17个备选型号

      ER11-3

      ER11-7

      ER16-6

      ER16-9

      ER20-2

      ER20-3

      ER20-7

      ER20-8

      ER20-10

      ER25-16


     复制

    原价:

    ¥18.90起

    价格:

    ¥18.90起

    参考单价:

    ¥18.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空