商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

商用塑料袋(半透明)

商用塑料袋(半透明)

原价:

¥ 22.00起

价格(不含税):

¥ 22.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2.20

原价:

¥ 22.00起

价格(不含税):

¥ 22.00起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2.20

信息:

[特长]
▪ 半透明型,可清楚地看到袋中物品。
▪ 使用非氯乙烯原材料,焚烧时不产生二恶英和氯气。
[用途]
▪ 可以用于零件等的保管和管理。

展开

清除全部选项

容量 (L) :

45

70

90

120

纵向 (mm) :

800

900

1000

1200

横向 (mm) :

650

800

900

1000

厚度 (mm) :

0.035

0.045

0.05

TRUSCO代码 :

419-8794

419-8778

419-8751

419-8735

内部容量 :

1袋(10片)

类型 :

B-00W

型号 :

  • 4个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

9天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

9天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
[特长]
▪ 半透明型,可清楚地看到袋中物品。
▪ 使用非氯乙烯原材料,焚烧时不产生二恶英和氯气。
[用途]
▪ 可以用于零件等的保管和管理。

基本信息

产品类型 回收袋 颜色 半透明
材质(主体) 聚乙烯(PE) 本体/选购件 主体
内部容量 1袋(10片)

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

垃圾袋

¥ 1.70起

利得(LIDE) [中国] 垃圾袋

发货日: 当天

垃圾袋

¥ 3.06起

奇正[中国] 垃圾袋

发货日: 当天

卫生用 垃圾袋

¥ 17.00起

SANIPAK [日本] 卫生用 垃圾袋

发货日: 9天起

回收袋(自立型)

¥ 342.00起

TRUSCO [日本] 回收袋(自立型)

发货日: 9天起

标准塑料袋 厚度 0.03 mm

¥ 16.00起

SANIPAK [日本] 标准塑料袋 厚度 0.03 mm

发货日: 9天起

N系列 10~15 L用垃圾袋

¥ 18.00起

SANIPAK [日本] N系列 10~15 L用垃圾袋

发货日: 9天起

商用塑料袋 透明 厚度(mm) 0.035至0.05

¥ 28.00起

TRUSCO [日本] 商用塑料袋 透明 厚度(mm) 0.035至0.05

发货日: 9天起

再生PET带扣

¥ 16.00起

TRUSCO [日本] 再生PET带扣

发货日: 9天起

商用塑料袋(透明、盒装)

¥ 392.00起

TRUSCO [日本] 商用塑料袋(透明、盒装)

发货日: 9天起

商用塑料袋(透明、加厚)

¥ 64.00起

TRUSCO [日本] 商用塑料袋(透明、加厚)

发货日: 9天起

一桶用 内袋

¥ 145.00起

TRUSCO [日本] 一桶用 内袋

发货日: 9天起

钢桶用 内袋

¥ 218.00起

TRUSCO [日本] 钢桶用 内袋

发货日: 9天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空