商品分类

  • 尊敬的客户,目前米思米官网出现访问不稳定的情况,我们正在紧急修复中,给您带来不便深感歉意
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

带式打捆装置用护角

带式打捆装置用护角

原价:

¥ 41.80起

价格(不含税):

¥ 41.80起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥41.80

原价:

¥ 41.80起

价格(不含税):

¥ 41.80起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥41.80

信息:

可以从后面穿过去的L型牌子。

展开

清除全部选项

适用带宽度 (mm) :

25

38

50

75

尺寸A (mm) :

127

136

160

尺寸B (mm) :

80

90

95

尺寸C (mm) :

75

90

95

尺寸D (mm) :

62

100

107

TRUSCO编码 :

352-4477

352-4469

359-9973

容量 :

1個

类型 :

TCG

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
可以从后面穿过去的L型牌子。

基本信息

产品类型 带式栓紧器用配件 其他 选购件
容量 1個

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

捆绑带

¥ 32.18起

耶鲁(YALE) [德国] 捆绑带

发货日: 当天

钢丝紧线器

¥ 112.03起

H.H.H.[日本] 钢丝紧线器

发货日: 5天起

捆扎带(凸轮带扣式) 环

¥ 227.61起

ANCRAJAPAN 捆扎带(凸轮带扣式) 环

发货日: 5天起

轮椅固定皮带(AirlineRail用)前侧固定

¥ 445.86起

ANCRAJAPAN 轮椅固定皮带(AirlineRail用)前侧固定

发货日: 5天起

捆扎带 棘轮带扣式 T一体型 带宽(mm) 35、50

¥ 541.03起

ANCRAJAPAN 捆扎带 棘轮带扣式 T一体型 带宽(mm) 35、50

发货日: 5天起

皮带紧线器 偏心带扣式 皮带长度 卷绕側(m) 2、3

¥ 516.12起

ANCRAJAPAN 皮带紧线器 偏心带扣式 皮带长度 卷绕側(m) 2、3

发货日: 5天起

捆扎带 棘轮带扣式 T一体成形 皮带宽(mm) 35

¥ 523.50起

ANCRAJAPAN 捆扎带 棘轮带扣式 T一体成形 皮带宽(mm) 35

发货日: 5天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空