• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。
更换式防尘口罩 420-3348
  • 根据数量多少打折

更换式防尘口罩 420-3348

参考价格(未税价):
343.59
发货日:
5天~

[特长]
▪ 通过混合有活性炭纤维的过滤器,去除焊接时产生的有害臭氧。
▪ 具有拒水性及拒油性。
▪ 过滤材料的面积大,呼吸顺畅。
▪ 可去除难闻的气味以及焊接时产生的有毒臭氧。
[用途]
▪ 可用于焊接作业。
▪ 石棉作业:适用于呼吸防护用品分类4。

基本情报

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    124x110
  • 尺寸
    M
  • 吸气抵抗力(Pa)
    65以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2K(另售)
  • TRUSCO代码
    420-3348
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
343.59

  • 根据数量多少打折
型号 : DR28SU2K-M
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 343.59
包装数 1个

产品规格

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    124x110
  • 尺寸
    M
  • 吸气抵抗力(Pa)
    65以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2K(另售)
  • TRUSCO代码
    420-3348
  • 质量(g)
    235
  • 规格
    第TM502号
  • 用途
    焊接作业石棉作业:适用于4类呼吸防护用品
  • 特长
    通过混合有活性炭纤维的过滤器,去除焊接时产生的有害臭氧。具有拒水性、拒油性。过滤材料的面积大,呼吸顺畅。可去除难闻的气味以及焊接时产生的有毒臭氧。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687