已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
根据数量多少打折
品牌:
原价:
--
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[◎] / 铝合金铸物(AC、ADC)[◎] / 锌合金压铸(ZDC)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
涂层种类 | 无涂层 | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 48 | 螺纹长(mm) | 13 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 |
精度 | 1b | 颈长(mm) | 20 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
涂层种类 | 无涂层 | 有无涂层 | 无 |
槽数 | 3 | 精度 | 1b |
型号 |
---|
EX-HL-SFT-M3X0.5 |
EX-HL-SFT-M4X0.7 |
EX-HL-SFT-M5X0.8 |
EX-HL-SFT-M6X1 |
EX-HL-SFT-M8X1.25 |
EX-HL-SFT-M10X1.5 |
EX-HL-SFT-M10X1.25 |
EX-HL-SFT-M12X1.75 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 颈长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | M3 | 0.5 | 48 | 13 | 4 | 20 | |
有 | 9天起 | M4 | 0.7 | 60 | 16 | 5.5 | 24 | |
有 | 9天起 | M5 | 0.8 | 62 | 19 | 6 | 29 | |
有 | 5天起 | M6 | 1 | 65 | 19 | 6.2 | 33 | |
有 | 9天起 | M8 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 41 | |
有 | 9天起 | M10 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 48 | |
有 | 9天起 | M10 | 1.25 | 82 | 29 | 8.5 | 48 | |
有 | 9天起 | M12 | 1.75 | 90 | 30 | 10.5 | 48 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日:
米思米闪达
5天起
购买件数:
总价:
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空