商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 内径
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 内径(mm)

    • 13.8
    • 17.0
    • 21.0
  • Trident系列电缆夹

    Trident系列电缆夹

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ITT CANNON光纤(配件・其他)Trident系列电缆夹。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    14天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    14天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类型 电缆夹 系列 Trident
    材料 尼龙 颜色 黑色
    内径(mm) 13.8 每包数量(PCS) 1
    ITT CANNON光纤(配件・其他)Trident系列电缆夹。

    基本信息

    类型 电缆夹 系列 Trident
    材料 尼龙 颜色 黑色
    每包数量(PCS) 1
     
    型号
    TR14ASR1N
    TR16ASR1N
    TR20ASR1N
    型号数量折扣一般
    发货日
    内径
    (mm)
    14天 13.8
    14天 17.0
    14天 21.0

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    14天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    4合1网络电缆测试器
    MISUMI 4合1网络电缆测试器

    发货日: 当天

    光中继连接器(多模型)ST⇔ST
    MISUMI 光中继连接器(多模型)ST⇔ST

    发货日: 当天

    SC型光连接器 HSC系列
    广濑电机(HIROSE)[日本] SC型光连接器 HSC系列

    发货日: 当天起

    SC型光纤连接器、转换适配器
    广濑电机(HIROSE)[日本] SC型光纤连接器、转换适配器

    发货日: 当天

    光中继连接器(多模型)DSC⇔DSC
    MISUMI 光中继连接器(多模型)DSC⇔DSC

    发货日: 当天

    SC型光纤连接器、插头用盖
    广濑电机(HIROSE)[日本] SC型光纤连接器、插头用盖

    发货日: 当天

    SC型光纤连接器、适配器用盖
    广濑电机(HIROSE)[日本] SC型光纤连接器、适配器用盖

    发货日: 9天起

    Sureseal 电缆套管
    ITT CANNON [美国] Sureseal 电缆套管

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空