商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 适用引脚·触头
  2. 适用线径
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • 适用线径(AWG)

    • 14~12
    • 16~14
  • 按发货日筛选

    TNM圆形连接器用端子

    TNM圆形连接器用端子【10个装】

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    TNM连接器系列基于常用的ITT Cannon Trident和Neptune系列。
    【特长】
    ・它们具有全金属结构,提供高可靠性和耐用性。
    ・全金属结构的固有射频屏蔽特性。
    ・背壳实现电缆编织端接以符合EMC要求。
    ・信号类型与QM系列有同样的平面形状和触点排列,以便升级和实现互换性能。
    ・包括后端橡胶密封以在仅使用某些触点时达到IP67等级。使用背壳时可丢弃橡胶密封条。
    ・两者均达到IP67定级,电缆、底盘和防松螺母配置有标准和在标准和反向类型。
    ・一方、二方或三方压接触点,另提供焊接杯形触点和印刷电路板端接触点以传输信号。
    ・只有电源/信号连接器类型才需要电源触点。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用引脚·触头 公(插头) 导线接线方法 压接
    连接器形状 圆形 芯数 1
    允许电压(V) AC250 连接器系列首字母 J・K・L
    J· K· L 其它 用途 电缆连接
    允许电流(A) 13 连接方向 直线型
    防护功能(耐环境性) 适用线径(AWG) 16~14
    端子材料 铜合金 表面处理 镀金、银
    工作温度(℃) -55~+105 详细系列 KPTC
    适用连接器 TNM 圆形连接器 每包数量(PCS) 10
    TNM连接器系列基于常用的ITT Cannon Trident和Neptune系列。
    【特长】
    ・它们具有全金属结构,提供高可靠性和耐用性。
    ・全金属结构的固有射频屏蔽特性。
    ・背壳实现电缆编织端接以符合EMC要求。
    ・信号类型与QM系列有同样的平面形状和触点排列,以便升级和实现互换性能。
    ・包括后端橡胶密封以在仅使用某些触点时达到IP67等级。使用背壳时可丢弃橡胶密封条。
    ・两者均达到IP67定级,电缆、底盘和防松螺母配置有标准和在标准和反向类型。
    ・一方、二方或三方压接触点,另提供焊接杯形触点和印刷电路板端接触点以传输信号。
    ・只有电源/信号连接器类型才需要电源触点。

    基本信息

    导线接线方法 压接 连接器形状 圆形
    芯数 1 允许电压(V) AC250
    J· K· L 其它 用途 电缆连接
    允许电流(A) 13 连接方向 直线型
    防护功能(耐环境性) 端子材料 铜合金
    表面处理 镀金、银 工作温度(℃) -55~+105
    详细系列 KPTC 适用连接器 TNM 圆形连接器
    每包数量(PCS) 10
     
    型号
    031-8717-021-10P
    031-8717-022-10P
    031-8717-121-10P
    031-8717-122-10P
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    适用引脚·触头 连接器系列首字母 适用线径
    (AWG)

    10个装

    3天 公(插头)J・K・L16~14

    10个装

    3天 公(插头)J・K・L14~12

    10个装

    3天 母(插口)J・K・L16~14

    10个装

    3天 母(插口)J・K・L14~12

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    SM连接器 端头
    MISUMI SM连接器 端头

    发货日: 当天

    Han D型压接触头

    ¥ 333.75起

    浩亭(HARTING)[德国] Han D型压接触头

    发货日: 当天

    5559/5557连接器 端头
    MISUMI 5559/5557连接器 端头

    发货日: 当天起

    Mini-Universal MATE-N-LOK用触头

    ¥ 1.43起

    泰科(TE Connectivity)[美国] Mini-Universal MATE-N-LOK用触头

    发货日: 当天起

    EL系列端头
    JST[日本] EL系列端头

    发货日: 当天

    EL连接器 端头
    MISUMI EL连接器 端头

    发货日: 当天

    Dynamic连接器 3100/3200系列端头
    MISUMI Dynamic连接器 3100/3200系列端头

    发货日: 当天起

    D3000系列用触头

    ¥ 3.00起

    泰科(TE Connectivity)[美国] D3000系列用触头

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空