商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 芯数
  2. 适用引脚·触头
  3. 允许电压
  4. 触点材料
  5. 样式
  6. 外壳材料
  7. 表面处理
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 12
    • 15
    • 19
    • 24
    • 31
    • 32
    • 48
  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • 允许电压(V)

    • 25
    • 30
  • 触点材料

    • 不锈钢
    • 铜合金
  • 样式

    • 塑料耦合环
    • 金属耦合环
  • 外壳材料

    • 尼龙
    • 聚酰胺
  • 表面处理

    • 镀镍
  • 按发货日筛选

    Neptune Circular 系列连接器

    Neptune Circular 系列连接器

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・基于Trident Ringlok系列,该Neptune系列产品组合了电源和信号触点。
    ・它们可广泛用于汽车、船舶和过程控制行业,具有坚固的卡口连接系统,配有标准和反向的引脚/插座组合。
    ・提供多种底壳附件、后部外壳和防尘盖供您选择。
    ・为了保持IP67等级,连接器的后部具有穿透于触点插入的橡胶密封。该密封通过螺钉环(随附,可用合适大小的底壳进行更换)固定到位。

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 32 适用引脚·触头 公(插头)
    导线接线方法 压接 允许电流(A) 30
    连接方向 直线型 允许电压(V) 25
    防护功能(耐环境性) 用途 电缆连接用
    连接器形状 圆形 M·N·O [其它] 其它
    连接器系列首字母 M·N·O 连接器类型 插头
    IP防护等级 IP67 触点材料 铜合金
    样式 金属耦合环 详细系列 Neptune Circular
    外壳材料 - 表面处理 镀镍
    每包数量(PCS) 1 使用温度范围(℃) -55~+105
    【特长】
    ・基于Trident Ringlok系列,该Neptune系列产品组合了电源和信号触点。
    ・它们可广泛用于汽车、船舶和过程控制行业,具有坚固的卡口连接系统,配有标准和反向的引脚/插座组合。
    ・提供多种底壳附件、后部外壳和防尘盖供您选择。
    ・为了保持IP67等级,连接器的后部具有穿透于触点插入的橡胶密封。该密封通过螺钉环(随附,可用合适大小的底壳进行更换)固定到位。

    基本信息

    导线接线方法 压接 允许电流(A) 30
    连接方向 直线型 防护功能(耐环境性)
    用途 电缆连接用 连接器形状 圆形
    M·N·O 其它 连接器类型 插头
    IP防护等级 IP67 详细系列 Neptune Circular
    每包数量(PCS) 1
     
    型号
    192900-0015
    192900-0016
    192900-0017
    192900-0054
    192900-0055
    192900-0056
    192900-0057
    192900-0236
    192900-0469
    192900-0539
    192900-0542
    192900-0557
    192900-0558
    192900-0581
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 适用引脚·触头 允许电压
    (V)
    连接器系列首字母 触点材料 样式 外壳材料 表面处理 使用温度范围
    (℃)
    询价 32公(插头)25M·N·O铜合金金属耦合环-镀镍-55~+105
    3天 31公(插头)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    3天 19公(插头)25M·N·O不锈钢金属耦合环尼龙-55~+105
    当天 24母(插口)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    3天 32母(插口)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    当天 31母(插口)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    当天 19母(插口)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    3天 12母(插口)25M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    14天 48公(插头)30M·N·O铜合金金属耦合环聚酰胺镀镍-55~+105
    当天 48公(插头)25M·N·O铜合金塑料耦合环-镀镍-55~+105
    当天 48母(插口)30M·N·O铜合金塑料耦合环-镀镍-55~+105
    3天 19公(插头)30M·N·O铜合金塑料耦合环-镀镍-55~+105
    7天 19母(插口)25M·N·O铜合金塑料耦合环-镀镍-55~+105
    当天 15母(插口)30M·N·O铜合金金属耦合环-镀镍-55~+105

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    NCS系列
    七星(NANABOSHI)[日本] NCS系列

    发货日: 当天

    D/MS A/B系列 MS型圆形连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] D/MS A/B系列 MS型圆形连接器

    发货日: 当天起

    小型圆形连接器 HR10系列
    广濑电机(HIROSE)[日本] 小型圆形连接器 HR10系列

    发货日: 当天起

    WS系列连接器

    ¥ 5.40起

    威浦(WEIPU)[中国] WS系列连接器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空