商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 芯数
  2. 适用引脚·触头
  3. 用途
  4. 连接器类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有9个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 4
    • 8
    • 12
    • 19
  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • 用途

    • 电缆连接用
    • 面板安装用
  • 连接器类型

    • 插头
    • 插座
  • 按发货日筛选

    Trident TNM 系列连接器

    Trident TNM 系列连接器

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    TNM连接器系列基于常用的ITT Cannon Trident和Neptune系列。它们具有全金属结构,提供高可靠性和耐用性。
    【特长】
    ・全金属结构的固有射频屏蔽特性。
    ・背壳实现电缆编织端接以符合EMC要求。
    ・信号类型与QM系列有同样的平面形状和触点排列,以便升级和实现互换性能。
    ・包括后端橡胶密封以在仅使用某些触点时达到IP67等级。使用背壳时可丢弃橡胶密封条。两者均达到IP67定级。
    ・电缆、底盘和防松螺母配置有标准和在标准和反向类型。
    ・一方、二方或三方压接触点,另提供焊接杯形触点和印刷电路板端接触点以传输信号。只有电源/信号连接器类型才需要电源触点。

    展开

    型号 :

    • 9个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 4 适用引脚·触头 公(插头)
    导线接线方法 压接 允许电流(A) 13
    连接方向 直线型 允许电压(V) AC250
    防护功能(耐环境性) 用途 电缆连接用
    代表规格(认证) UL / CSA 连接器形状 圆形
    连接器系列首字母 S·T·U S·T·U 其它
    连接器类型 插头 详细系列 Trident TNM
    外壳材料 锌合金 每包数量(PCS) 1
    使用温度范围(℃) -55~+105
    TNM连接器系列基于常用的ITT Cannon Trident和Neptune系列。它们具有全金属结构,提供高可靠性和耐用性。
    【特长】
    ・全金属结构的固有射频屏蔽特性。
    ・背壳实现电缆编织端接以符合EMC要求。
    ・信号类型与QM系列有同样的平面形状和触点排列,以便升级和实现互换性能。
    ・包括后端橡胶密封以在仅使用某些触点时达到IP67等级。使用背壳时可丢弃橡胶密封条。两者均达到IP67定级。
    ・电缆、底盘和防松螺母配置有标准和在标准和反向类型。
    ・一方、二方或三方压接触点,另提供焊接杯形触点和印刷电路板端接触点以传输信号。只有电源/信号连接器类型才需要电源触点。

    基本信息

    导线接线方法 压接 允许电流(A) 13
    连接方向 直线型 允许电压(V) AC250
    防护功能(耐环境性) 代表规格(认证) UL / CSA
    连接器形状 圆形 S·T·U 其它
    详细系列 Trident TNM 外壳材料 锌合金
    每包数量(PCS) 1
     
    型号
    192993-0011
    192993-0012
    192993-0014
    192993-0051
    192993-0054
    192993-0071
    192993-0072
    192993-0073
    192993-0074
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 适用引脚·触头 用途 连接器系列首字母 连接器类型 使用温度范围
    (℃)
    3天 4公(插头)电缆连接用S·T·U插头-55~+105
    3天 8公(插头)电缆连接用S·T·U插头-55~+105
    当天 19公(插头)电缆连接用S·T·U插头-55~+105
    询价 4母(插口)电缆连接用S·T·U插头-55~+105
    3天 19母(插口)电缆连接用S·T·U插头-55~+105
    3天 4公(插头)面板安装用S·T·U插座-55~+105
    3天 8公(插头)面板安装用S·T·U插座-55~+105
    14天 12公(插头)面板安装用S·T·U插座-55~+105
    3天 19公(插头)面板安装用S·T·U插座-55~+105

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 9个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    NCS系列
    七星(NANABOSHI)[日本] NCS系列

    发货日: 当天

    D/MS A/B系列 MS型圆形连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] D/MS A/B系列 MS型圆形连接器

    发货日: 当天起

    小型圆形连接器 HR10系列
    广濑电机(HIROSE)[日本] 小型圆形连接器 HR10系列

    发货日: 当天起

    WS系列连接器

    ¥ 5.40起

    威浦(WEIPU)[中国] WS系列连接器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空