商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 芯数
  2. 适用引脚·触头
  3. 触点材料
  4. 长度
  5. 深度
  6. 节距
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 9
    • 15
    • 25
    • 37
  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • 触点材料

    • 磷铜
    • 黄铜
  • 长度(mm)

    • 30.89
    • 39.1
    • 53.09
    • 69.4
  • 深度(mm)

    • 20.6
    • 20.85
  • 节距(mm)

    • 2.74
    • 2.77
  • 按发货日筛选

    ZD系列连接器(直角形)

    ZD系列连接器(直角形)【5个装】

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・压印成形触点。
    ・“封闭式入口”技术,保证安全且可靠的连接。
    ・这些连接器的性能使它们特别适合于工业应用、信息技术、电信、医疗设备等。

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 15 适用引脚·触头 公(插头)
    导线接线方法 焊接 允许电流(A) 5
    连接方向 折角型 用途 印刷电路板用
    防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
    连接器系列首字母 Y・Z Y·Z 其它
    代表规格(认证) UL 外壳材料 热塑性材料
    触点材料 黄铜 工作温度(℃) -55~+105
    长度(mm) 39.1 宽度(mm) 13.62
    深度(mm) 20.6 触点电镀 金镀镍
    节距(mm) 2.74 详细系列 ZD
    每包数量(PCS) 5
    【特长】
    ・压印成形触点。
    ・“封闭式入口”技术,保证安全且可靠的连接。
    ・这些连接器的性能使它们特别适合于工业应用、信息技术、电信、医疗设备等。

    基本信息

    导线接线方法 焊接 允许电流(A) 5
    连接方向 折角型 用途 印刷电路板用
    防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
    Y·Z 其它 代表规格(认证) UL
    外壳材料 热塑性材料 工作温度(℃) -55~+105
    宽度(mm) 13.62 触点电镀 金镀镍
    详细系列 ZD 每包数量(PCS) 5
     
    型号
    ZDA15P-1AKN-146-5P
    ZDA-15S-1AKN-146-5P
    ZDB-25P-1AKN-146-5P
    ZDB-25S-1AKN-146-5P
    ZDC-37P-1AKN-146-5P
    ZDC-37S-1AKN-146-5P
    ZDE-9P-1AKN-146-5P
    ZDE-9S-1AKN-146-5P
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    芯数 适用引脚·触头 连接器系列首字母 触点材料 长度
    (mm)
    深度
    (mm)
    节距
    (mm)

    5个装

    3天 15公(插头)Y・Z黄铜39.120.62.74

    5个装

    3天 15母(插口)Y・Z磷铜39.120.852.74

    5个装

    3天 25公(插头)Y・Z黄铜53.0920.62.77

    5个装

    3天 25母(插口)Y・Z磷铜53.0920.852.77

    5个装

    3天 37公(插头)Y・Z黄铜69.420.62.77

    5个装

    14天 37母(插口)Y・Z磷铜69.420.852.77

    5个装

    14天 9公(插头)Y・Z黄铜30.8920.62.74

    5个装

    3天 9母(插口)Y・Z磷铜30.8920.852.74

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    Dsub连接器 焊接型冲压端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型冲压端子

    发货日: 当天

    E型连接器(螺纹式接线)

    ¥ 49.34起

    浩亭(HARTING)[德国] E型连接器(螺纹式接线)

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型机加工端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

    发货日: 当天

    57系列 焊接型直插型连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] 57系列 焊接型直插型连接器

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型树脂外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型树脂外壳

    发货日: 当天

    Dsub连接器 转换器
    MISUMI Dsub连接器 转换器

    发货日: 当天起

    Dsub连接器 焊接型金属外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型金属外壳

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空