商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 芯数
  2. 适用引脚·触头
  3. D·E·F
  4. 数字
  5. 长度
  6. 宽度
  7. 深度
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 60
    • 96
    • 156
    • 260
    • 360
  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • D·E·F

    • 其它
  • 数字

    • 其它
  • 长度(mm)

    • 65.8
    • 108
    • 125
  • 宽度(mm)

    • 24.8
    • 24.9
    • 28.12
    • 35
    • 42.6
  • 深度(mm)

    • 20.55
    • 74.75
    • 90
    • 104.7
  • 按发货日筛选

    DLM 系列连接器

    DLM 系列连接器

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・DLM系列的金属插头和插座外壳使用坚固的镀镍铝外壳。
    ・屏蔽锁定机制功能可确保配对连接器周围均匀的配接压力,以创建EMI/RFI 屏蔽层。
    ・全金属DLM系列可与塑料版本内部连接,还使用相同触点启用完全兼容性。

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 360 适用引脚·触头 母(插口)
    导线接线方法 压接 D·E·F -
    允许电流(A) 5 连接方向 直通型
    用途 电缆连接用 允许电压(V) AC1200
    防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
    连接器系列首字母 数字 数字 其它
    代表规格(认证) UL 外壳材料 铝合金
    触点材料 铍铜 工作温度(℃) -55~+105
    长度(mm) 125 宽度(mm) 42.6
    深度(mm) 20.55 触点电镀
    详细系列 DLM 每包数量(PCS) 1
    【特长】
    ・DLM系列的金属插头和插座外壳使用坚固的镀镍铝外壳。
    ・屏蔽锁定机制功能可确保配对连接器周围均匀的配接压力,以创建EMI/RFI 屏蔽层。
    ・全金属DLM系列可与塑料版本内部连接,还使用相同触点启用完全兼容性。

    基本信息

    导线接线方法 压接 允许电流(A) 5
    连接方向 直通型 用途 电缆连接用
    允许电压(V) AC1200 防护功能(耐环境性)
    连接器形状 角形 代表规格(认证) UL
    外壳材料 铝合金 触点材料 铍铜
    工作温度(℃) -55~+105 触点电镀
    详细系列 DLM 每包数量(PCS) 1
     
    型号
    127050-0045
    127050-0212
    DLM1-156P
    DLM1-156R
    DLM2-96R
    DLM3-60P
    DLM3-60R
    DLM5-260P
    DLM5-260R
    DLM6-360P
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 适用引脚·触头 D·E·F 连接器系列首字母 数字 长度
    (mm)
    宽度
    (mm)
    深度
    (mm)
    询价 360母(插口)-数字其它12542.620.55
    当天 96公(插头)-数字其它65.828.1274.75
    3天 156公(插头)其它D・E・F-10824.890
    7天 156母(插口)其它D・E・F-10824.820.55
    3天 96母(插口)其它D・E・F-65.828.1220.55
    7天 60公(插头)其它D・E・F-65.824.974.75
    3天 60母(插口)其它D・E・F-65.824.920.55
    3天 260公(插头)其它D・E・F-1083590
    3天 260母(插口)其它D・E・F-1083520.55
    14天 360公(插头)其它D・E・F-12542.6104.7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    Dsub连接器 焊接型冲压端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型冲压端子

    发货日: 当天

    E型连接器(螺纹式接线)

    ¥ 49.34起

    浩亭(HARTING)[德国] E型连接器(螺纹式接线)

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型机加工端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

    发货日: 当天

    57系列 焊接型直插型连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] 57系列 焊接型直插型连接器

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型树脂外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型树脂外壳

    发货日: 当天

    Dsub连接器 转换器
    MISUMI Dsub连接器 转换器

    发货日: 当天起

    Dsub连接器 焊接型金属外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型金属外壳

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空