商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 芯数
  2. 适用引脚·触头
  3. 用途
  4. 长度
  5. 宽度
  6. 深度
  7. 引线长度
  8. 端接类型
  9. 触点尺寸
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 9
    • 15
    • 25
    • 37
    • 51
  • 适用引脚·触头

    • 公(插头)
    • 母(插口)
  • 用途

    • 电缆连接用
    • 面板安装用
  • 长度(mm)

    • 19.94
    • 23.75
    • 30.1
    • 36.45
    • 37.72
  • 宽度(mm)

    • 7.82
    • 8.92
  • 深度(mm)

    • 10.09
    • 10.57
  • 引线长度(mm)

    • 457.2
  • 端接类型

    • 焊接罐端接
    • 线束电线端接
  • 触点尺寸

  • 按发货日筛选

    MDM 系列连接器

    MDM 系列连接器

    (i)注意

    • 商品照片为代表照片。

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・MDM系列防潮密封Micro-D连接器采用轻型、坚固的设计,并按1.27mm节距配有高密度触点配置。
    ・这些MDM微型D连接器具有无电镀镍铝外壳,用于增加强度,有EMI和RFI屏蔽层以及硅树脂合成橡胶压缩接口封条,可在触点与外壳之间提供防潮保护。
    ・这些MDM Micro-D连接器的触点为24 MICROPIN(TM)或MICROSOCKET(TM)触点,这些触点由铜合金制成,镀金。
    ・这些Micro-D连接器具有2.31mm安装孔。

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 9 适用引脚·触头 公(插头)
    导线接线方法 焊接 允许电流(A) 3
    连接方向 直通型 用途 面板安装用
    防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
    M·N·O 其它 连接器系列首字母 M・N・O
    外壳材料 铝合金 触点材料 铜合金
    工作温度(℃) -55~+125 长度(mm) 19.94
    宽度(mm) 7.82 深度(mm) 10.57
    触点电镀 节距(mm) 1.27
    引线长度(mm) 457.2 端接类型 线束电线端接
    触点尺寸 8 详细系列 MDM
    每包数量(PCS) 1
    【特长】
    ・MDM系列防潮密封Micro-D连接器采用轻型、坚固的设计,并按1.27mm节距配有高密度触点配置。
    ・这些MDM微型D连接器具有无电镀镍铝外壳,用于增加强度,有EMI和RFI屏蔽层以及硅树脂合成橡胶压缩接口封条,可在触点与外壳之间提供防潮保护。
    ・这些MDM Micro-D连接器的触点为24 MICROPIN(TM)或MICROSOCKET(TM)触点,这些触点由铜合金制成,镀金。
    ・这些Micro-D连接器具有2.31mm安装孔。

    基本信息

    导线接线方法 焊接 允许电流(A) 3
    连接方向 直通型 防护功能(耐环境性)
    连接器形状 角形 M·N·O 其它
    外壳材料 铝合金 触点材料 铜合金
    工作温度(℃) -55~+125 触点电镀
    节距(mm) 1.27 详细系列 MDM
    每包数量(PCS) 1
     
    型号
    MDM-9PH003B-A174
    MDM-9PSB-A174
    MDM-9SH003B-A174
    MDM-9SSB-A174
    MDM-15PH003B-A174
    MDM-15SH003B-A174
    MDM-15SSB-A174
    MDM-25PH003B-A174
    MDM-25PSB-A174
    MDM-25SSB-A174
    MDM-37PH003B-A174
    MDM-37SH003B-A174
    MDM-51PH003B-A174
    MDM-51SH003B-A174
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 适用引脚·触头 用途 连接器系列首字母 长度
    (mm)
    宽度
    (mm)
    深度
    (mm)
    引线长度
    (mm)
    端接类型 触点尺寸
    14天 9公(插头)面板安装用M・N・O19.947.8210.57457.2线束电线端接8
    3天 9公(插头)面板安装用M・N・O19.947.8210.57-焊接罐端接24
    3天 9母(插口)面板安装用M・N・O19.947.8210.09457.2线束电线端接8
    3天 9母(插口)面板安装用M・N・O19.947.8210.09-焊接罐端接24
    7天 15公(插头)面板安装用M・N・O23.757.8210.57457.2线束电线端接8
    3天 15母(插口)面板安装用M・N・O23.757.8210.09457.2线束电线端接8
    7天 15母(插口)面板安装用M・N・O23.757.8210.09-焊接罐端接24
    14天 25公(插头)面板安装用M・N・O30.17.8210.57457.2线束电线端接8
    3天 25公(插头)面板安装用M・N・O30.17.8210.57-焊接罐端接24
    3天 25母(插口)面板安装用M・N・O30.17.8210.09-焊接罐端接24
    3天 37公(插头)面板安装用M・N・O37.727.8210.57457.2线束电线端接8
    3天 37母(插口)电缆连接用M・N・O37.727.8210.09457.2线束电线端接8
    询价 51公(插头)面板安装用M・N・O36.458.9210.57457.2线束电线端接8
    询价 51母(插口)面板安装用M・N・O36.458.9210.09457.2线束电线端接8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    Dsub连接器 焊接型冲压端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型冲压端子

    发货日: 当天

    E型连接器(螺纹式接线)

    ¥ 49.34起

    浩亭(HARTING)[德国] E型连接器(螺纹式接线)

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型机加工端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

    发货日: 当天

    57系列 焊接型直插型连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] 57系列 焊接型直插型连接器

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型树脂外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型树脂外壳

    发货日: 当天

    Dsub连接器 转换器
    MISUMI Dsub连接器 转换器

    发货日: 当天起

    Dsub连接器 焊接型金属外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型金属外壳

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空