商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 芯数
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 3
    • 4
    • 6
    • 9
    • 10
  • 按发货日筛选

    印刷电路板对板连接器

    印刷电路板对板连接器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・“细列”连接器,设计用于节省印刷电路板空间,更轻松通过5.08mm(0.2in)节距的强电流轨道。
    ・电缆安装插座接受QM插座触点(单独订购),印刷电路板引脚插头配有镀锡引脚。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 3 连接器形状 角形
    允许电流(A) 10 连接方向 直线型
    导线接线方法 焊接 允许电压(V) AC250
    防护功能(耐环境性) S·T·U 其它
    连接器系列首字母 S・T・U 用途 电路板对电路板连接用
    代表规格(认证) UL 工作温度(℃) -40~+105
    外壳材料 尼龙 颜色
    类型 线对板 详细系列 Trident
    节距(mm) 5.08 行数 1
    触点电镀 覆盖/无覆盖 覆盖
    每包数量(PCS) 1
    【特长】
    ・“细列”连接器,设计用于节省印刷电路板空间,更轻松通过5.08mm(0.2in)节距的强电流轨道。
    ・电缆安装插座接受QM插座触点(单独订购),印刷电路板引脚插头配有镀锡引脚。

    基本信息

    连接器形状 角形 允许电流(A) 10
    连接方向 直线型 导线接线方法 焊接
    允许电压(V) AC250 防护功能(耐环境性)
    S·T·U 其它 用途 电路板对电路板连接用
    代表规格(认证) UL 工作温度(℃) -40~+105
    外壳材料 尼龙 颜色
    类型 线对板 详细系列 Trident
    节距(mm) 5.08 行数 1
    触点电镀 覆盖/无覆盖 覆盖
    每包数量(PCS) 1
     
    型号
    192991-0316
    192991-0318
    192991-0320
    192991-0322
    192991-0324
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 连接器系列首字母
    3天 3S・T・U
    3天 4S・T・U
    3天 6S・T・U
    3天 9S・T・U
    14天 10S・T・U

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空