商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有9个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输出数

  • 安装类型

    • 表面贴装
  • 输出类型

    • 可调、固定
    • 可调整的
    • 固定
  • 长度

    • 3.1mm
    • 5mm
  • 宽度

  • 高度

    • 1.5mm
  • 最高工作温度

    • +85℃
  • 封装类型

  • 引脚数目

  • 重量(g)

    • 2
    • 4
    • 5
  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 最高开关频率

    • 0.135MHz
    • 0.137MHz
  • 最小输入电压

    • 2.6V
    • 3V
    • 7.5V
  • 最大输入电压

    • 5.5V
    • 16V
    • 28V
    • 76V
  • 线路调节

    • 0.2 %/V
  • 负荷调节

    • 0.002
    • 0.008 %/mA
  • 最大输出电流

    • 1A
    • 120mA
    • 260mA
    • 500mA
  • 最大输出电压

    • -12V,-1V
    • 5.5V
    • 28V
  • 转换器类型

    • 升压
    • 反相,升压
    • 反相,非反相,降压,升压
    • 降压
  • 开关调节器

  • 效率

    • 0.8
    • 0.9
    • 0.97
  • 最小输出电流

    • 1.2A
    • 68mA
    • 125mA
  • 按发货日筛选

    【Maxim】直流-直流转换器

    促销截止 2019/09/06

    【Maxim】直流-直流转换器【1~2个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (2个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 9个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    2个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    2个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    输出数 1 安装类型 表面贴装
    输出类型 可调整的 长度 3.1mm
    宽度 - 高度 -
    最高工作温度 +85℃ 封装类型 -
    引脚数目 - 重量(g) 5
    最低工作温度 -40℃ 最高开关频率 -
    最小输入电压 2.6V 最大输入电压 5.5V
    线路调节 - 负荷调节 -
    最大输出电流 - 最大输出电压 5.5V
    转换器类型 降压 开关调节器 -
    效率 0.97 最小输出电流 1.2A
    型号
    MAX1556ETB+T
    MAX1673ESA+
    MAX5033BASA+
    MAX5035BASA+
    MAX5035DASA+
    MAX618EEE+
    MAX629ESA+
    MAX764ESA+
    MAX765ESA+
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    输出数 安装类型 输出类型 长度 宽度 高度 最高工作温度 封装类型 引脚数目 重量
    (g)
    最低工作温度 最高开关频率 最小输入电压 最大输入电压 线路调节 负荷调节 最大输出电流 最大输出电压 转换器类型 开关调节器 效率 最小输出电流

    2个装

    询价 1表面贴装可调整的3.1mm--+85℃--5-40℃-2.6V5.5V---5.5V降压-0.971.2A
    询价 -表面贴装--4mm1.5mm+85℃SOIC84-40℃--5.5V-------125mA
    3天 1表面贴装固定--1.5mm-SOIC-5-40℃0.137MHz7.5V76V--500mA-降压--
    询价 1表面贴装固定--1.5mm-SOIC-5-40℃0.135MHz7.5V76V--1A-降压--
    询价 1表面贴装可调整的5mm4mm1.5mm-SOIC82---76V--1A-降压0.9-
    询价 1表面贴装可调整的---+85℃--5-40℃-3V28V-0.002500mA28V升压--
    询价 1表面贴装可调整的5mm-1.5mm-SOIC82---28V0.2 %/V-500mA-反相,升压--
    询价 1表面贴装可调、固定-4mm--SOIC82---16V-0.008 %/mA260mA-反相,非反相,降压,升压0.8-
    询价 1-可调、固定5mm4mm1.5mm+85℃-85-40℃-3V16V--120mA-12V,-1V反相,非反相,降压,升压--68mA

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 9个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空