商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有44个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 1.4mm
    • 2.2mm
    • 2.25mm
    • 2.9mm
    • 2.92mm
    • 3mm
    • 3.04mm
    • 5mm
    • 6.5mm
    • 9.91mm
    • 10.5mm
    • 19.43mm
  • 宽度

    • 1.3mm
    • 1.35mm
    • 1.4mm
    • 1.63mm
    • 1.75mm
    • 3.5mm
    • 4mm
    • 7.6mm
    • 7.87mm
  • 高度

    • 0.94mm
    • 1mm
    • 1.02mm
    • 1.07mm
    • 1.1mm
    • 1.3mm
    • 1.5mm
    • 1.8mm
    • 2.35mm
    • 4.45mm
  • 最大工作电源电压

    • 5.5V
    • 15V
    • 16.5V
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +105℃
    • +125℃
  • 最小工作电源电压

    • 0V
    • 1V
    • 1.2V
    • 2V
    • 2.5V
    • 4.5V
    • 4.75V
  • 封装类型

    • SOT-223
    • SOT-143
    • SC-70
    • SOT-23
    • PDIP
    • SOIC
    • SOIC W
  • 引脚数目

    • 3
    • 3+Tab
    • 4
    • 5
    • 8
    • 16
  • 重量(g)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 50
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 输出驱动器

    • 低电平有效、推挽式
    • 低电平有效、漏极开路
    • 高电平有效、低电平有效、推挽式
    • 高电平有效、低电平有效、漏极开路
    • 高电平有效、推挽式
  • 程控时钟

  • 电源故障检测

  • 标称监控电压

    • Adjustable
  • 手动复位

  • 最长复位有效时间

    • 9.487ms
    • 70ms
    • 280ms
    • 300ms
    • 450ms
    • 500ms
    • 560ms
    • 840ms
    • 1000ms
    • 2240ms
  • 芯片使能信号

  • 最大监控电压

    • 2.7V
    • 2.97V
    • 3V
    • 3.15V
    • 4.1V
    • 4.49V,4.74V
    • 4.5V
    • 4.74V
    • 4.75V
    • 5.8V
  • 最小监控电压

    • 1.5V
    • 2.63V
    • 2.88V
    • 2.93V
    • 3.08V
    • 4V
    • 4.35V
    • 4.37V,4.62V
    • 4.4V
    • 4.63V
    • 4.65V
  • 电池备用开关

  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 按发货日筛选

    【Maxim】处理器管理器

    促销截止 2019/09/06

    【Maxim】处理器管理器【1~75个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (75个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 44个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 5mm 宽度 4mm
    高度 1.5mm 最大工作电源电压 -
    最高工作温度 +70℃ 最小工作电源电压 4.5V
    封装类型 SOIC 引脚数目 8
    重量(g) 5 最低工作温度 -
    监控器数目 1 输出驱动器 高电平有效、低电平有效、漏极开路
    程控时钟 电源故障检测
    标称监控电压 - 手动复位
    最长复位有效时间 1000ms 芯片使能信号 -
    最大监控电压 4.74V 最小监控电压 -
    电池备用开关 - 安装类型 表面贴装

    基本信息

    监控器数目 1
    型号
    DS1232LPS-2+
    DS1233AZ-10+
    DS1812R-10+T&R
    DS1832S+
    MAX1232CPA+
    MAX1232CSA+
    MAX1232CSA+T
    MAX6315US29D3+T
    MAX6369KA+T
    MAX6390XS29D4+T
    MAX6749KA+T
    MAX690AESA+
    MAX690CPA+
    MAX690EPA+
    MAX691ACPE+
    MAX691EWE+
    MAX692ACPA+
    MAX693CPE+
    MAX700ESA+
    MAX702CPA+
    MAX705CPA+
    MAX705CSA+
    MAX705ESA+
    MAX706ESA+
    MAX706SESA+
    MAX706TCPA+
    MAX706TCSA+
    MAX706TESA+
    MAX707CPA+
    MAX707CSA+
    MAX708CSA+
    MAX803TEXR+T
    MAX809JEUR+T
    MAX809LEUR-T+
    MAX809REUR+T
    MAX809TEUR+T
    MAX810LEUR+T
    MAX811REUS+T
    MAX813LCPA+
    MAX8211CPA+
    MAX823REUK+T
    MAX823SEUK+T
    MAX825SEUK+T
    MAX825SEUK-T+
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最大工作电源电压 最高工作温度 最小工作电源电压 封装类型 引脚数目 重量
    (g)
    最低工作温度 输出驱动器 程控时钟 电源故障检测 标称监控电压 手动复位 最长复位有效时间 芯片使能信号 最大监控电压 最小监控电压 电池备用开关 安装类型
    询价 5mm4mm1.5mm-+70℃4.5VSOIC85-高电平有效、低电平有效、漏极开路-1000ms-4.74V--表面贴装

    75个装

    询价 6.5mm3.5mm1.8mm5.5V+85℃-SOT-2233+Tab50-40℃低电平有效、漏极开路--450ms-2.97V--表面贴装
    询价 2.92mm1.3mm0.94mm5.5V+85℃0VSOT-2335-高电平有效、推挽式---300ms--4.35V-表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V+85℃-SOIC82-40℃高电平有效、低电平有效、推挽式-1000ms--2.88V-表面贴装
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+70℃4.5VPDIP83-高电平有效、低电平有效、漏极开路--1000ms----通孔
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V+70℃-SOIC82-高电平有效、低电平有效、漏极开路--1000ms--4.37V,4.62V-表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V+70℃-SOIC85-低电平有效、漏极开路--1000ms-4.49V,4.74V4.37V,4.62V-表面贴装

    5个装

    询价 2.92mm1.3mm0.94mm5.5V+125℃-SOT-14345-40℃低电平有效、漏极开路---280ms--2.93V-表面贴装
    7天 3mm1.75mm1.3mm5.5V+125℃2.5VSOT-2385-40℃低电平有效、漏极开路--------表面贴装
    询价 2.25mm1.35mm1mm5.5V+125℃-SC-7045-40℃低电平有效、漏极开路---2240ms-3V2.93V-表面贴装
    询价 3mm1.75mm1.3mm5.5V+125℃1VSOT-2385-40℃低电平有效、漏极开路-Adjustable-9.487ms--1.5V-表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm-+85℃1.2VSOIC82-40℃低电平有效、推挽式--280ms--4.65V表面贴装
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm-+70℃4.75VPDIP830℃低电平有效、推挽式--70ms---通孔
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+85℃-PDIP83-低电平有效、推挽式--70ms---通孔
    询价 19.43mm7.87mm4.45mm---PDIP163-高电平有效、低电平有效、漏极开路--280ms5.8V-通孔
    询价 10.5mm7.6mm2.35mm5.5V+85℃-SOIC W162-高电平有效、低电平有效、推挽式--70ms--表面贴装
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+70℃-PDIP83-低电平有效、推挽式--280ms---通孔
    询价 19.43mm7.87mm4.45mm---PDIP1640℃高电平有效、低电平有效、推挽式--70ms4.5V4.4V通孔
    询价 5mm4mm1.5mm15V+85℃-SOIC85-40℃高电平有效、低电平有效、推挽式--Adjustable500ms--4.65V-表面贴装
    7天 9.91mm7.87mm4.45mm15V+70℃-PDIP830℃低电平有效、推挽式---500ms-4.75V--通孔
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+70℃1VPDIP830℃低电平有效、推挽式-280ms----通孔
    询价 5mm4mm1.5mm-+70℃-SOIC820℃低电平有效、推挽式-280ms-4.75V--表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V+85℃-SOIC82-低电平有效、推挽式-280ms----表面贴装
    7天 5mm4mm1.5mm-+85℃1.2VSOIC85-40℃低电平有效、推挽式-280ms-4.5V--表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V+85℃-SOIC82-低电平有效、推挽式-280ms----表面贴装
    3天 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+70℃-PDIP83-低电平有效、推挽式-280ms----通孔
    询价 5mm4mm1.5mm-+70℃1VSOIC85-低电平有效、推挽式-280ms-4.5V--表面贴装
    询价 5mm4mm1.5mm5.5V--SOIC85-低电平有效、推挽式-280ms-4.5V--表面贴装
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm-+70℃1VPDIP830℃高电平有效、低电平有效、推挽式--280ms--4.65V-通孔
    询价 5mm4mm1.5mm-+70℃-SOIC85-高电平有效、低电平有效、推挽式--280ms-4.75V4.65V-表面贴装
    3天 5mm4mm1.5mm5.5V+70℃1VSOIC82-高电平有效、低电平有效、推挽式--280ms----表面贴装
    3天 2.2mm1.35mm1mm5.5V+125℃1.2VSC-7035-低电平有效、漏极开路----840ms-3.15V3.08V-表面贴装
    询价 3.04mm1.4mm1.02mm5.5V+105℃1.2VSOT-2335-低电平有效、推挽式----840ms-4.1V4V-表面贴装

    5个装

    询价 2.92mm1.3mm0.94mm5.5V+105℃1.2VSOT-2335-低电平有效、推挽式----840ms-4.75V4.63V-表面贴装
    7天 3.04mm1.4mm1.02mm5.5V+105℃1.2VSOT-2335-低电平有效、推挽式----840ms-2.7V2.63V-表面贴装
    7天 3.04mm1.4mm1.02mm5.5V+105℃1.2VSOT-2335-低电平有效、推挽式----840ms-3.15V3.08V-表面贴装
    询价 1.4mm1.4mm1.02mm5.5V+105℃1.2VSOT-2335-40℃高电平有效、推挽式----840ms--4.63V-表面贴装
    7天 3.04mm1.4mm1.07mm-+85℃1.2VSOT-14345-低电平有效、推挽式---560ms-2.7V2.63V-表面贴装
    3天 9.91mm7.87mm4.45mm5.5V+70℃-PDIP83-高电平有效、推挽式-280ms----通孔
    询价 9.91mm7.87mm4.45mm16.5V+70℃2VPDIP83-低电平有效、漏极开路-Adjustable----1.5V通孔
    7天 3mm1.75mm1.3mm5.5V+125℃-SOT-2355-40℃低电平有效、推挽式--280ms-2.7V--表面贴装

    5个装

    7天 2.9mm1.63mm1.1mm-+125℃1.2VSOT-2355-40℃低电平有效、推挽式--280ms----表面贴装
    询价 3mm1.75mm1.3mm5.5V+125℃-SOT-2355-40℃高电平有效、低电平有效、推挽式---280ms-3V2.93V-表面贴装

    5个装

    询价 2.9mm1.63mm1.1mm-+125℃1.2VSOT-2355-40℃高电平有效、低电平有效、推挽式---280ms-3V--表面贴装

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 44个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空