商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有13个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度

    • 2.1mm
    • 2.25mm
    • 3.1mm
    • 6.6mm
    • 8.75mm
    • 10mm
    • 13mm
  • 宽度

    • 1.35mm
    • 2.4mm
    • 3.1mm
    • 4mm
    • 4.5mm
    • 7.6mm
  • 高度

    • 0.85mm
    • 0.95mm
    • 1mm
    • 1.45mm
    • 2.45mm
  • 最大工作电源电压

  • 最小工作电源电压

    • 0.8V
    • 1.65V
    • 2V
  • 最高工作温度

    • +125℃
  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 封装类型

    • SOIC
    • TSSOP
    • VSSOP
  • 引脚数目

    • 5
    • 8
    • 14
    • 16
    • 20
  • 极性

    • 反相
    • 反相,非反相
    • 非反相
  • 每片芯片元件数目

    • 1
    • 2
    • 4
    • 8
  • 逻辑系列

    • 74HCT
    • 74LVC
    • 4000
    • AUP
    • HC
    • HCT
    • LVC
  • 逻辑功能

    • D型
    • JK型
  • 最长传播延迟时间@最长CL

    • 3.5ns@3.3V
    • 8ns@50pF
    • 18ns@1.8V
    • 23.5ns@30pF
    • 33ns@4.5V
    • 48ns@50pF
    • 53ns@4.5V
    • 150ns@2V
    • 160ns@2V
    • 160ns@5V
    • 175ns@2V
    • 265ns@2V
  • 输入类型

    • TTL
    • 单端
  • 输出类型

    • TTL
    • 三态
    • 单端
  • 传输延迟测试条件

    • 30pF
    • 50pF
  • 输出信号类型

    • 单端
    • 差分
  • 触发类型

    • 上升沿
    • 下降沿
  • 设置/复位

    • 主复位
    • 复位
  • 按发货日筛选

    【NXP】触发器集成电路

    促销截止 2019/09/06

    【NXP】触发器集成电路【1~75个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (75个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 13个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    75个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度 2.1mm 宽度 2.4mm
    高度 0.85mm 最大工作电源电压 3.6V
    最小工作电源电压 0.8V 最高工作温度 -
    最低工作温度 - 安装类型 表面贴装
    封装类型 VSSOP 引脚数目 8
    极性 - 每片芯片元件数目 1
    逻辑系列 AUP 逻辑功能 D型
    最长传播延迟时间@最长CL 23.5ns@30pF 输入类型 -
    输出类型 单端 传输延迟测试条件 30pF
    输出信号类型 - 触发类型 -
    设置/复位 - 重量(g) 2

    基本信息

    安装类型 表面贴装
    型号
    74AUP1G74DC
    74HC73D.652
    74HC74D.652
    74HC175D
    74HC574D.652
    74HCT74D.652
    74HCT377PW
    74HCT574D.652
    74LVC1G74DC.125
    74LVC1G74DP
    74LVC1G80GW
    74LVC273D
    HEF40175BT.652
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度 宽度 高度 最大工作电源电压 最小工作电源电压 最高工作温度 最低工作温度 封装类型 引脚数目 极性 每片芯片元件数目 逻辑系列 逻辑功能 最长传播延迟时间@最长CL 输入类型 输出类型 传输延迟测试条件 输出信号类型 触发类型 设置/复位 重量
    (g)

    20个装

    询价 2.1mm2.4mm0.85mm3.6V0.8V--VSSOP8-1AUPD型23.5ns@30pF-单端30pF---2

    10个装

    3天 8.75mm4mm1.45mm----SOIC14反相,非反相2HCJK型160ns@2V单端-50pF差分下降沿复位4

    57个装

    3天 8.75mm4mm1.45mm-2V--SOIC14反相,非反相2HCD型265ns@2V单端--差分上升沿50

    10个装

    询价 10mm4mm1.45mm--+125℃-SOIC16反相,非反相4HCD型175ns@2V单端--差分上升沿主复位4

    20个装

    询价 13mm7.6mm2.45mm----SOIC20非反相8HCD型150ns@2V单端三态50pF单端上升沿-8

    20个装

    3天 8.75mm4mm1.45mm----SOIC14反相,非反相2HCTD型53ns@4.5V单端-50pF差分上升沿8

    25个装

    询价 6.6mm4.5mm0.95mm----40℃TSSOP20反相874HCTD型48ns@50pFTTL--单端上升沿主复位7
    询价 13mm7.6mm2.45mm----SOIC20非反相8HCTD型33ns@4.5V单端三态50pF单端上升沿-2

    10个装

    询价 2.1mm2.4mm0.85mm----VSSOP8反相,非反相1LVCD型3.5ns@3.3V单端-50pF差分上升沿2

    50个装

    询价 3.1mm3.1mm0.95mm-1.65V--40℃TSSOP8反相,非反相1LVCD型3.5ns@3.3V单端--差分上升沿5

    75个装

    询价 2.25mm1.35mm1mm--+125℃-TSSOP5反相174LVCD型8ns@50pF单端TTL-单端上升沿-11

    10个装

    询价 13mm7.6mm2.45mm--+125℃-SOIC20非反相8LVCD型18ns@1.8V单端--单端上升沿主复位2

    50个装

    询价 10mm4mm1.45mm----SOIC16反相,非反相44000D型160ns@5V单端-50pF差分上升沿主复位25

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 13个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空