商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩16

    清除选项

  1. 安装类型
  2. 方向类型
  3. 最大峰值脉冲电流
  4. 最高工作温度
  5. 最低工作温度
  6. 峰值脉冲功率耗散
  7. 最大钳位电压
  8. 最大反向待机电压
  9. 最小击穿电压
  10. 封装类型
  11. 长度
  12. 宽度
  13. 高度
  14. 测试电流
  15. 直径
  16. 最大反向漏电流
  17. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有54个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装类型

    • 表面安装
    • 通孔
  • 方向类型

    • 单向
    • 双向
  • 最大峰值脉冲电流

    • 2.2A
    • 2.5A
    • 2.7A
    • 2.9A
    • 3.1A
    • 3.5A
    • 4.1A
    • 4.9A
    • 5.2A
    • 5.5A
    • 5.8A
    • 6.2A
    • 6.4A
    • 7.3A
    • 7.7A
    • 8.3A
    • 8.8A
    • 9.5A
    • 10.3A
    • 11A
    • 11.2A
    • 12.4A
    • 13.2A
    • 13.3A
    • 13.7A
    • 14.2A
    • 14.4A
    • 15.4A
    • 16.9A
    • 18.5A
    • 20A
    • 20.5A
    • 22A
    • 23.1A
    • 23.5A
    • 24A
    • 25.8A
    • 26A
    • 27.8A
    • 35.6A
    • 38.8A
    • 46.5A
    • 51.4A
    • 54.3A
    • 160A
  • 最高工作温度

    • +150℃
    • +175℃
  • 最低工作温度

    • -65℃
    • -55℃
  • 峰值脉冲功率耗散

    • 400W
    • 500W
    • 600W
    • 1500W
  • 最大钳位电压

    • 9.2V
    • 9.4V
    • 10.3V
    • 12.9V
    • 14.4V
    • 15.4V
    • 17V
    • 23.2V
    • 24.4V
    • 26V
    • 27.7V
    • 29.2V
    • 30.6V
    • 32.4V
    • 35.5V
    • 38.9V
    • 41.4V
    • 42.1V
    • 45.4V
    • 53.9V
    • 58.1V
    • 69.4V
    • 72.2V
    • 72.7V
    • 77.4V
    • 82.4V
    • 93.6V
    • 96.8V
    • 103V
    • 113V
    • 121V
    • 193V
    • 207V
    • 209V
    • 219V
    • 243V
    • 274V
    • 275V
  • 最大反向待机电压

    • 5V
    • 6V
    • 7.5V
    • 8.5V
    • 9V
    • 10V
    • 14V
    • 15V
    • 16V
    • 17V
    • 18V
    • 18.8V
    • 20V
    • 22V
    • 24V
    • 25.6V
    • 26V
    • 28V
    • 33.3V
    • 36V
    • 43V
    • 45V
    • 48V
    • 51V
    • 58V
    • 60V
    • 64V
    • 70V
    • 75V
    • 120V
    • 128V
    • 130V
    • 136V
    • 150V
    • 170V
    • 171V
  • 最小击穿电压

    • 6V
    • 6.4V
    • 6.67V
    • 8.33V
    • 9.44V
    • 10V
    • 11.1V
    • 15.6V
    • 16.7V
    • 17.8V
    • 19V
    • 20V
    • 20.9V
    • 22.2V
    • 24.4V
    • 26.7V
    • 28.5V
    • 28.9V
    • 31.1V
    • 37.1V
    • 40V
    • 47.8V
    • 50V
    • 53.3V
    • 56.7V
    • 64.4V
    • 66.7V
    • 71.1V
    • 77.8V
    • 83.3V
    • 133V
    • 143V
    • 144V
    • 152V
    • 167V
    • 189V
    • 190V
  • 封装类型

    • DO-214AA (SMB)
    • DO-214AC (SMA)
    • 盒 017AA
    • 盒 41A
    • 盒 59AA
    • SMC
  • 长度

    • 3.6mm
    • 4.57mm
    • 4.6mm
  • 宽度

    • 2.92mm
    • 3.6mm
    • 3.81mm
    • 3.95mm
    • 6.1mm
  • 高度

    • 2.2mm
    • 2.28mm
    • 2.41mm
    • 7.6mm
  • 测试电流

  • 直径

    • 3.68mm
  • 最大反向漏电流

    • 2.5µA
    • 5µA
    • 600µA
  • 按发货日筛选

    【Littelfuse】金属氧化物压敏电阻

    促销截止 2019/09/06

    【Littelfuse】金属氧化物压敏电阻【5~25个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (25个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 54个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    25个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    25个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 表面安装 二极管配置 单路
    方向类型 单向 ESD保护
    最大峰值脉冲电流 3.1A 每片芯片元件数目 1
    最高工作温度 +150℃ 最低工作温度 -65℃
    引脚数目 2 峰值脉冲功率耗散 600W
    最大钳位电压 193V 最大反向待机电压 120V
    最小击穿电压 133V 封装类型 DO-214AA (SMB)
    长度 - 宽度 3.95mm
    高度 - 测试电流 -
    直径 - 最大反向漏电流 -
    重量(g) 10

    基本信息

    二极管配置 单路 ESD保护
    每片芯片元件数目 1 引脚数目 2
    型号
    V3.5MLA0805H
    V5.5MLA0805AXH
    V8ZA2P
    V14MLA1206H
    V22ZA1P
    V27ZA1P
    V33MA1A
    V33MLA1206NH
    V33ZA1P
    V33ZA5P
    V36ZA80P
    V39ZA1P
    V39ZA6P
    V47ZA1P
    V47ZA7P
    V56ZA2P
    V56ZA8P
    V68ZA2P
    V68ZA10P
    V82ZA12P
    V1000LA80AP
    V100ZA3P
    V120ZA1P
    V130LA5P
    V130LA10AP
    V130LA20AP
    V130LA20BP
    V150LA2P
    V150LA5P
    V150LA10AP
    V150LA20AP
    V150LA20BP
    V150ZA1P
    V180ZA1P
    V250LA4P
    V250LA10P
    V250LA20AP
    V250LA40AP
    V250LA40BP
    V275LA4P
    V275LA20AP
    V275LA40AP
    V275LA40BP
    V300LA4P
    V320LA40BP
    V420LA10P
    V420LA20AP
    V430CH8T
    V430ZA05P
    V480LA40AP
    V480LA80BP
    V510LA40AP
    V575LA40AP
    V575LA80BP
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    安装类型 方向类型 最大峰值脉冲电流 最高工作温度 最低工作温度 峰值脉冲功率耗散 最大钳位电压 最大反向待机电压 最小击穿电压 封装类型 长度 宽度 高度 测试电流 直径 最大反向漏电流 重量
    (g)

    10个装

    询价 表面安装单向3.1A+150℃-65℃600W193V120V133VDO-214AA (SMB)-3.95mm----10

    10个装

    询价 表面安装单向23.1A+150℃-65℃600W26V16V17.8VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    10个装

    询价 表面安装单向11.2A+150℃-65℃600W53.9V33.3V37.1VDO-214AA (SMB)-----5µA5

    5个装

    3天 表面安装单向8.3A+150℃-65℃600W72.7V45V50VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    3天 表面安装单向5.8A+150℃-65℃400W69.4V43V47.8VDO-214AC (SMA)---1mA--7

    25个装

    询价 表面安装单向10.3A+150℃-65℃600W58.1V36V40VDO-214AA (SMB)--2.28mm---5

    5个装

    询价 通孔单向160A+175℃-65℃1500W9.4V5V6V盒 41A---1mA--5

    5个装

    询价 表面安装双向5.8A+150℃-65℃600W103V64V71.1VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    询价 表面安装单向46.5A+150℃-65℃600W12.9V7.5V8.33VDO-214AA (SMB)---1mA--5

    5个装

    3天 表面安装单向2.9A+150℃-65℃600W209V130V144VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    5个装

    询价 表面安装单向51.4A+150℃-65℃1500W29.2V18V20VSMC-----5µA10

    25个装

    询价 表面安装单向2.9A+150℃-65℃600W207V128V143VDO-214AA (SMB)-3.95mm----5

    10个装

    询价 表面安装单向2.7A+150℃-65℃600W219V136V152VDO-214AA (SMB)-----5µA5

    25个装

    7天 表面安装单向7.3A+150℃-65℃600W82.4V51V56.7VDO-214AA (SMB)---1mA--5

    10个装

    7天 表面安装单向2.2A+150℃-65℃600W274V171V190VDO-214AA (SMB)---1mA--4

    25个装

    询价 表面安装单向14.4A+150℃-65℃600W41.4V25.6V28.5VDO-214AA (SMB)-----5µA5

    5个装

    询价 通孔单向2.9A+150℃-55℃600W207V128V143V盒 017AA----3.68mm-5

    25个装

    询价 表面安装单向22A+150℃-65℃600W27.7V17V19VDO-214AA (SMB)-3.95mm----5

    5个装

    询价 表面安装单向20A+150℃-65℃600W30.6V18.8V20.9VDO-214AA (SMB)--2.28mm---8

    5个装

    7天 通孔单向11A+150℃-55℃500W45.4V28V31.1V盒 59AA3.6mm3.6mm7.6mm---15

    5个装

    3天 表面安装单向20.5A+150℃-65℃600W29.2V18V20VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    询价 表面安装单向9.5A+150℃-65℃400W42.1V26V28.9VDO-214AC (SMA)---1mA--7

    5个装

    询价 表面安装单向23.5A+150℃-65℃400W17V10V11.1VDO-214AC (SMA)---1mA--10

    5个装

    询价 表面安装单向5.5A+150℃-65℃400W72.2V45V50VDO-214AC (SMA)---1mA--10

    5个装

    7天 表面安装双向13.7A+150℃-65℃400W29.2V18V20VDO-214AC (SMA)---1mA--10

    5个装

    3天 表面安装双向8.8A+150℃-65℃400W45.4V28V31.1VDO-214AC (SMA)---1mA--10

    5个装

    询价 表面安装单向16.9A+150℃-65℃600W35.5V22V24.4VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    询价 通孔单向54.3A+150℃-55℃500W9.2V5V6.4V盒 59AA-----600µA15

    5个装

    3天 表面安装双向4.1A+150℃-65℃400W96.8V60V66.7VDO-214AC (SMA)4.57mm-----10

    5个装

    7天 表面安装双向5.2A+150℃-65℃400W77.4V48V53.3VDO-214AC (SMA)-----2.5µA10

    5个装

    3天 表面安装单向38.8A+150℃-65℃400W10.3V6V6.67VDO-214AC (SMA)-2.92mm----10

    5个装

    询价 表面安装双向7.7A+150℃-65℃600W77.4V48V53.3VDO-214AA (SMB)--2.41mm---10

    5个装

    7天 表面安装双向3.5A+150℃-65℃400W113V70V77.8VDO-214AC (SMA)-----2.5µA10

    5个装

    3天 表面安装单向27.8A+150℃-65℃400W14.4V8.5V9.44VDO-214AC (SMA)-2.92mm----10

    25个装

    7天 表面安装单向16.9A+150℃-65℃600W35.5V22V24.4VDO-214AA (SMB)---1mA--5

    10个装

    3天 表面安装单向15.4A+150℃-65℃400W26V16V17.8VDO-214AC (SMA)-2.92mm----7

    10个装

    3天 表面安装单向14.2A+150℃-65℃600W42.1V26V28.9VDO-214AA (SMB)---1mA--5

    10个装

    7天 表面安装双向24A+150℃-65℃600W24.4V15V16.7VDO-214AA (SMB)---1mA--5

    5个装

    询价 表面安装双向6.4A+150℃-65℃600W93.6V58V64.4VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    询价 表面安装单向15.4A+150℃-65℃600W38.9V24V26.7VDO-214AA (SMB)-----5µA5

    10个装

    3天 表面安装单向13.2A+150℃-65℃600W45.4V28V31.1VDO-214AA (SMB)4.6mm-----5

    5个装

    3天 表面安装单向26A+150℃-65℃400W15.4V9V10VDO-214AC (SMA)--2.2mm---10

    5个装

    3天 表面安装单向6.2A+150℃-65℃600W96.8V60V66.7VDO-214AA (SMB)--2.28mm---10

    10个装

    3天 表面安装单向5.8A+150℃-65℃600W103V64V71.1VDO-214AA (SMB)-----5µA10

    10个装

    3天 表面安装双向10.3A+150℃-65℃600W58.1V36V40VDO-214AA (SMB)4.57mm3.81mm2.41mm---5

    5个装

    3天 表面安装单向25.8A+150℃-65℃600W23.2V14V15.6VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    5个装

    询价 表面安装单向13.3A+150℃-65℃1500W113V70V77.8VSMC---1mA--5

    5个装

    询价 表面安装单向4.9A+150℃-65℃600W121V75V83.3VDO-214AA (SMB)---1mA--10

    25个装

    询价 表面安装单向12.4A+150℃-65℃1500W121V75V83.3VSMC-6.1mm----5

    5个装

    3天 表面安装单向2.5A+150℃-65℃600W243V150V167VDO-214AA (SMB)-3.95mm----10

    5个装

    询价 表面安装单向35.6A+150℃-65℃1500W42.1V26V28.9VSMC--2.41mm---5

    5个装

    询价 表面安装单向2.2A+150℃-65℃600W275V170V189VDO-214AA (SMB)-----5µA10

    5个装

    3天 表面安装双向18.5A+150℃-65℃600W32.4V20V22.2VDO-214AA (SMB)-3.81mm----10

    5个装

    询价 表面安装单向2.9A+150℃-65℃600W207V128V143VDO-214AA (SMB)--2.28mm---8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 54个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Vishay】电位器

    ¥ 22.79起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】电位器

    发货日: 3天起

    【Vishay】金属氧化物压敏电阻

    ¥ 5.51起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】金属氧化物压敏电阻

    发货日: 3天起

    【Panasonic】金属氧化物压敏电阻

    ¥ 8.08起

    松下(PANASONIC)[日本] 【Panasonic】金属氧化物压敏电阻

    发货日: 7天起

    【Vishay】可变电阻器

    ¥ 588.69起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】可变电阻器

    发货日: 3天起

    【Bourns】金属氧化物压敏电阻

    ¥ 2.29起

    Bourns[美国] 【Bourns】金属氧化物压敏电阻

    发货日: 3天起

    卷线型电位器 RA25型
    TOKYO COSMOS ELECTRIC 卷线型电位器 RA25型

    发货日: 5天起

    【Vishay】可调电阻器

    ¥ 156.60起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】可调电阻器

    发货日: 3天起

    【Bourns】微调电阻器

    ¥ 4.65起

    Bourns[美国] 【Bourns】微调电阻器

    发货日: 3天起

    卷线型电位器 RA30型
    TOKYO COSMOS ELECTRIC 卷线型电位器 RA30型

    发货日: 5天起

    碳素系可变电阻器Φ24 RV24系列
    TOKYO COSMOS ELECTRIC 碳素系可变电阻器Φ24 RV24系列

    发货日: 3天起

    碳素系可变电阻器Φ16 RV16系列
    TOKYO COSMOS ELECTRIC 碳素系可变电阻器Φ16 RV16系列

    发货日: 5天起

    【Vishay】微调电阻器

    ¥ 5.08起

    威世(VISHAY)[美国] 【Vishay】微调电阻器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空