商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

【Toshiba】六反相器

促销截止 2019/09/06

【Toshiba】六反相器【5个装】

促销:

促销截止 2019/09/06

原价 :

--

价格(不含税):

--

(5个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是【Toshiba】六反相器-型号TC74HC07AF(F)的详情页。
内有型号TC74HC07AF(F)的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

5个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

7天

购买条件 :

包装规格 :

5个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

7天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

引脚数目 14 最高工作温度 +85℃
最低工作温度 -40℃ 每片芯片元件数目 6
封装类型 SOP 安装类型 表面贴装
长度 10.3mm 高度 1.5mm
宽度 5.3mm 逻辑功能 缓冲器
输出类型 漏极开路 最大低电平输出电流 5.2mA
逻辑系列 HC 最小工作电源电压 2V
重量(g) 5

基本信息

引脚数目 14 最高工作温度 +85℃
最低工作温度 -40℃ 每片芯片元件数目 6
封装类型 SOP 安装类型 表面贴装
长度 10.3mm 高度 1.5mm
宽度 5.3mm 逻辑功能 缓冲器
输出类型 漏极开路 最大低电平输出电流 5.2mA
逻辑系列 HC 最小工作电源电压 2V
型号
TC74HC07AF(F)
型号包装数量数量折扣一般
发货日
重量
(g)

5个装

7天 5

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

7天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】缓冲和线路驱动器组合

发货日: 3天起

【ON Semiconductor】总线终端

¥ 74.56起

安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】总线终端

发货日: 询价

【Texas Instruments】缓冲器
德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】缓冲器

发货日: 3天起

【NXP】上-下变频器和混频器电路
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】上-下变频器和混频器电路

发货日: 询价

【NXP】施密特触发反相器
恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】施密特触发反相器

发货日: 3天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空